Tudo sob controle

É essencial saber quando se deve substituir os pneus industriais – se os substituir demasiado cedo, corre o risco de gastar demasiado, se os substituir demasiado tarde, coloca em risco a segurança da máquina e do operador.
Os sistemas de rodas da Trelleborg desenvolveram uma inovação para a nossa gama de pneus premium que permite aos operadores e gestores de frotas saberem com uma precisão de 100% quando é necessário substituir os pneus – demos a esta inovação a designação de “Pit Stop Line”.
A Pit Stop Line é simples – quando os pneus se desgastam, fica bastante visível uma banda de cor laranja na superfície do pneu a indicar que os pneus devem ser substituídos e programado o serviço de montagem. Quando esta Pit Stop Line aparece num pneu, este terá aproximadamente 100 horas de vida útil, o que significa que se deve programar a substituição dos pneus para a altura mais conveniente.
Valor Máximo, Tempo Máximo de Funcionamento
A seleção da Pit Stop Line significa que pode reduzir as substituições de pneus até 20%
Normalmente, os pneus maciços industriais são substituídos com 25% de vida útil restante. A seleção de pneus com Pit Stop Line significa que obtém sempre o valor máximo – ao não substituir nunca demasiado cedo.
A substituição antecipada dos pneus significa colocar fora de serviço empilhadores sem necessidade. A seleção de pneus com Pit Stop Line elimina os tempos de paragem desnecessários e mantém as máquinas em funcionamento.