Custom Sizes (Solid)
Os sistemas de rodas da Trelleborg proporcionam uma gama de soluções personalizadas para se adaptarem às suas necessidades.
Nós compreendemos que alguns ambientes exigentes requerem pneus maiores ou piso personalizados. Iremos trabalhar consigo para produzir o pneu certo que permita obter o melhor rendimento. A nossa equipa de engenheiros dedicados irá trabalhar consigo para produzir um pneu em qualquer tamanho até 80.0" de altura e um piso de tração personalizado até 18 cm de profundidade.
• Compatíveis para instalação em equipamentos de origem
• Construído para suportar condições extremas e cargas pesadas
• Borracha mineira de excelência para uma maior vida útil
• Disponíveis opções de tração personalizadas
• Maior capacidade de transporte de carga em relação aos pneus pneumáticos
• Menos manutenção do que os pneus pneumáticos