contactusurl/pt-pt/seals/searchSem resultadosAnimation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems founditem founditems foundofPESQUISA E AJUDAShowingEstá procurando isso?Concessionário DistribuidorOfficial DealerPremium Partnerendereçosendereços,Regulatory press releases only
Compatibility and cleanliness are of ultimate concern when developing sealing solutions for potable water and sanitary applications
Soluciones de estanqueidad para cumplir con los estrictos requerimientos de esta industria
La compatibilidad y la limpieza son de máxima preocupación en el desarrollo de soluciones de estanqueidad para la industria de agua potable y aplicaciones sanitarias. Consecuentemente, basándonos en nuestra larga experiencia, hemos desarrollado una excelente gama de juntas y materiales de estanqueidad. La mayoría de ellos son de propiedad y diseñados específicamente para cumplir con los requerimientos de la industria, cumpliendo con certificaciones regionales y globales, incluyendo FDA, NSF 61, KTW, WRAS y ACS.