Aumente o tempo de atividade de sua frota
O Trelleborg TPMS, projetado para aplicações de construção, é um sistema baseado em nuvem que integra sensores de pneus, um gateway central na máquina e uma plataforma online para monitorar totalmente as operações de sua frota e evitar acidentes perigosos.
O Trelleborg TPMS, projetado para aplicações de construção, é um sistema baseado em nuvem que integra sensores de pneus, um gateway central na máquina e uma plataforma online para monitorar totalmente as operações de sua frota e evitar acidentes perigosos.
Trelleborg TPMS
Inovação interna
Solução única de inovação interna
Os benefícios da manutenção preditiva
Press release

Trelleborg Introduces the New Trelleborg TPMS at BAUMA 2019
At this year’s Bauma show, Trelleborg Wheel Systems will be introducing its newest construction tire system to enhance productivity in critical applications and to make the operator’s life easier in the most demanding environments.
The new Trelleborg TPMS, engineered for construction applications, is a cloud-based system which integrates tire sensors, a central gateway on the machine and on-line platform to fully monitor your fleet operations and to guarantee machine uptime.
Baixe agora os manuais do usuário e folhetos!

Trelleborg TPMS Folheto

Trelleborg TPMS User Manuals
Saiba como configurar corretamento o sistema TPMS Trelleborg para obter o máximo dos seus pneus!
Assista ao vídeo dedicado
Fale conosco
Gostaria de receber mais informação sobre o Trelleborg TPMS? Escreva-nos e entraremos em contato o mais rapidamente possível.