XP1000
Desempenho superior para aplicações de intensidade máxima
O grande conhecimento da Trelleborg em aplicações de movimentação de materiais levou ao desenvolvimento do XP1000, especialmente projetado para aplicações de intensidade máxima.
O novo produto é o pneu ideal para operações em armazéns, pátios portuários, chãos de fábrica e qualquer tipo de serviço terrestre de movimentação de materiais, proporcionando um desempenho superior em termos de quilometragem, consumo de combustível, estabilidade e conforto.
O novo produto é o pneu ideal para operações em armazéns, pátios portuários, chãos de fábrica e qualquer tipo de serviço terrestre de movimentação de materiais, proporcionando um desempenho superior em termos de quilometragem, consumo de combustível, estabilidade e conforto.
Transferir
Obtenha informações, detalhes das dimensões disponíveis, dicas e conselhos sobre o XP1000, nesse PDFs
XP1000
Desempenho superior para aplicações de intensidade máxima
Dados técnicos
Load capacity [kg] | |||||||||
Size | Alternative Size | Rim | Pattern | LOC | Product Dimensions [mm] | Static | Counterbalanced lift trucks up to 25 km/h | ||
Overall Diameter | Section Width | Load Wheel | Steering Wheel | ||||||
3.00-4** | 2.10-4 | Traction | 252 | 84 | 295 | 260 | 195 | ||
3.00-4** | 2.50C-4 | Traction | 252 | 84 | 295 | 260 | 195 | ||
4.00-4** | 2.50C-4 | Traction | 307 | 92 | 625 | 535 | 410 | ||
4.00-8* | 3.00D-8 | Traction | ● | 405 | 109 | 1.100 | 950 | 730 | |
4.00-8* | 3.75P-8 | Traction | 405 | 120 | 1.175 | 1.010 | 775 | ||
15x4½-8 | 125/75-8 | 3.00D-8 | Traction | ● | 373 | 114 | 1.210 | 1.040 | 800 |
15x4½-8 | 125/75-8 | 3.00D-8 | Ribbed | ● | 377 | 118 | 1.210 | 1.040 | 800 |
15x4½-8 | 125/75-8 | 3.25D-8 | Traction | 373 | 114 | 1.210 | 1.040 | 800 | |
5.00-8 | 3.00D-8 | Traction | ● | 453 | 119 | 1.650 | 1.415 | 1.090 | |
5.00-8 | 3.75P-8 | Traction | 453 | 144 | 1.740 | 1.495 | 1.150 | ||
16x6-8 | 150/75-8 | 4.33R-8 | Traction | ● | 410 | 153 | 1.740 | 1.495 | 1.150 |
17x7-8** | 4.33R-8 | Smooth | 430 | 159 | 2.160 | 1.860 | 1.430 | ||
18x7-8 | 180/70-8 | 4.33R-8 | Traction | ● | 451 | 153 | 2.490 | 2.145 | 1.650 |
18x7-8 | 180/70-8 | 4.33R-8 | Smooth | ● | 456 | 158 | 2.490 | 2.145 | 1.650 |
18x9-8** | 4.33R-8 | Smooth | 457 | 207 | 2.870 | 2.470 | 1.900 | ||
140/55-9 | 15x5.5-9 | 4,00E-09 | Traction | ● | 378 | 134 | 1.360 | 1.170 | 900 |
6.00-9 | 4,00E-09 | Traction | ● | 523 | 139 | 2.190 | 1.885 | 1.450 | |
21x8-9 | 200/75-9 | 6,00E-09 | Traction | ● | 518 | 186 | 3.200 | 2.755 | 2.120 |
6.50-10 | 5.00F-10 | Traction | ● | 569 | 162 | 2.720 | 2.340 | 1.800 | |
180/60-10 | 5.00F-10 | Traction | ● | 454 | 162 | 2.795 | 2.410 | 1.850 | |
200/50-10 | 6.50F-10 | Traction | ● | 453 | 200 | 2.870 | 2.470 | 1.900 | |
23x9-10 | 225/75-10 | 6.50F-10 | Traction | ● | 582 | 201 | 4.000 | 3.445 | 2.650 |
7.00-12 | 5.00S-12 | Traction | ● | 648 | 174 | 3.380 | 2.920 | 2.240 | |
7.00-12 | 5.00S-12 | Smooth | ● | 650 | 172 | 3.380 | 2.920 | 2.240 | |
23x10-12 | 250/60-12 | 8.00G-12 | Traction | ● | 577 | 240 | 4.380 | 3.770 | 2.900 |
23x10-12 | 250/60-12 | 8.00G-12 | Smooth | ● | 583 | 240 | 4.380 | 3.770 | 2.900 |
27x10-12 | 250/75-12 | 8.00G-12 | Traction | ● | 674 | 240 | 4.530 | 3.900 | 3.000 |
315/45-12 | 10.00G-12 | Traction | ● | 573 | 288 | 5.210 | 4.485 | 3.450 | |
23x5-13** | 3.75P-13 | Traction | ● | 617 | 138 | 1.740 | 1.495 | 1.150 | |
5.50-15 | 4.5-15 | Traction | 661 | 150 | 2.490 | 2.145 | 1.650 | ||
6.00-15 | 4.5-15 | Traction | 692 | 158 | 2.720 | 2.340 | 1.800 | ||
7.00-15* | 29x8-15 | 5.5-15 | Traction | ● | 722 | 195 | 4.115 | 3.545 | 2.725 |
7.00-15* | 29x8-15 | 6.0-15 | Traction | 722 | 195 | 4.115 | 3.545 | 2.725 | |
7.50-15** | 5.5-15 | Traction | 745 | 194 | 4.530 | 3.900 | 3.000 | ||
7.50-15** | 6.0-15 | Traction | 745 | 194 | 4.530 | 3.900 | 3.000 | ||
7.50-15** | 6.5-15 | Traction | ● | 745 | 194 | 4.530 | 3.900 | 3.000 | |
8.25-15 | 5.5-15 | Traction | 805 | 210 | 5.360 | 4.615 | 3.550 | ||
8.25-15 | 6.5-15 | Traction | ● | 805 | 210 | 5.510 | 4.750 | 3.650 | |
28x9-15 | 225/75-15 (8.15-15) | 7.0-15 | Traction | ● | 687 | 222 | 4.530 | 3.900 | 3.000 |
250-15 | 250/70-15 | 7.0-15 | Traction | ● | 709 | 242 | 5.510 | 4.745 | 3.650 |
250-15 | 250/70-15 | 7.5-15 | Traction | ● | 709 | 242 | 5.510 | 4.745 | 3.650 |
300-15 | 315/70-15 | 8.0-15 | Traction | ● | 808 | 257 | 6.795 | 5.850 | 4.500 |
355/45-15 | 28x12½-15 | 9.75-15 | Traction | ● | 681 | 295 | 6.610 | 5.690 | 4.375 |
355/50-15 | 9.75-15 | Traction | ● | 712 | 295 | 6.610 | 5.690 | 4.375 | |
355/65-15 | 32x12½-15 (350-15) | 9.75-15 | Traction | ● | 818 | 295 | 9.060 | 7.800 | 6.000 |
400/65-15 | 11.00-15 | Traction | 815 | 325 | 10.420 | 8.970 | 6.900 | ||
7.50-16 | 250/80-16 | 5.5-16 | Traction | 753 | 205 | 4.645 | 4.000 | 3.075 | |
9.00-20** | 270/95-20 | 6.5-20 | Traction | 985 | 232 | 6.795 | 5.400 | 4.500 | |
9.00-20** | 270/95-20 | 7.0-20 | Traction | 985 | 232 | 6.795 | 5.400 | 4.500 | |
10.00-20** | 290/95-20 | 6.5-20 | Traction | 1.028 | 262 | 7.365 | 5.850 | 4.875 | |
10.00-20** | 290/95-20 | 7.5-20 | Traction | 1.028 | 262 | 7.550 | 6.000 | 5.000 | |
10.00-20** | 290/95-20 | 7.5-20 | Smooth | 1.009 | 250 | 7.550 | 6.000 | 5.000 | |
10.00-20** | 290/95-20 | 8.0-20 | Traction | 1.028 | 262 | 7.550 | 6.000 | 5.000 | |
11.00-20** | 300/95-20 | 8.0-20 | Traction | 1.040 | 260 | 8.230 | 6.540 | 5.450 | |
12.00-20** | 330/95-20 | 8.0-20 | Traction | 1.092 | 276 | 9.515 | 7.560 | 6.300 | |
12.00-20** | 330/95-20 | 8.0-20 | Smooth | 1.090 | 260 | 9.515 | 7.560 | 6.300 | |
12.00-20** | 330/95-20 | 8.5-20 | Traction | 1.092 | 276 | 9.515 | 7.560 | 6.300 | |
12.00-20** | 330/95-20 | 8.5-20 | Smooth | 1.090 | 260 | 9.515 | 7.560 | 6.300 | |
12.00-20** | 330/95-20 | 10.0-20 | Traction | 1.092 | 335 | 9.815 | 7.800 | 6.500 | |
12.00-20** | 330/95-20 | 10.0-20 | Smooth | 1.090 | 312 | 9.815 | 7.800 | 6.500 | |
355/50-20* | 10.0-20 | Traction | ● | 833 | 335 | 10.420 | 8.970 | 6.900 | |
355/50-20* | 10.0-20 | Smooth | ● | 834 | 310 | 10.420 | 8.970 | 6.900 | |
465/55-20* | 16.0-20 | Traction | 1.020 | 464 | 13.590 | 10.800 | 9.000 | ||
12.00-24** | 330/95-24 | 8.5-24 | Traction | 1.185 | 315 | 10.120 | 8.040 | 6.700 | |
12.00-24** | 330/95-24 | 10.0-24 | Traction | 1.185 | 315 | 11.325 | 9.000 | 7.500 | |
14.00-24** | 385/95-24 | 10.0-24 | Traction | 1.321 | 335 | 13.970 | 11.100 | 9.250 | |
14.00-25** | 11.25-25 | Traction | 1.334 | 373 | 14.850 | 11.800 | 9.825 | ||
16.00-25** | 445/95-25 | 11.25-25 | Traction | 1.445 | 410 | 18.875 | 15.000 | 12.500 |
Filme do Produto
XP1000. Desempenho superior para aplicações de intensidade máxima
O XP1000 oferece força máxima à aplicações de máxima intensidade. Você pode contar com o melhor desempenho em altas velocidades, cargas pesadas e dias longos.
XP1000. Nova geração de design
As bandas de rodagem avançadas XP1000 são produzidas com compostos de alto desempenho, o que significa maior vida útil, tanto em ambientes internos quanto externos.
Além disso, incorpora a tecnologia Pit Stop Line que permite saber com 100% de precisão quando os seus pneus precisam ser substituídos.
Além disso, incorpora a tecnologia Pit Stop Line que permite saber com 100% de precisão quando os seus pneus precisam ser substituídos.
XP1000. Tecnologia de ponta para excelentes resultados
XP1000. Mais sustentável do que nunca
O composto de fibra inovador é confeccionado com materiais reciclados, utilizando nossa exclusiva tecnologia Pit Stop Line, reduzindo desperdícios, ao mesmo tempo em que o design avançado do pneu proporciona um desempenho elevado, mesmo com peso reduzido. Isso significa uma enorme economia de materiais e expressiva redução nas emissões de CO2.
Valor máximo para as suas operações
Com o XP1000, você pode reduzir os seus custos enquanto aumenta ao máximo a eficiência das suas máquinas.
É feito para durar mais do que os concorrentes, o que significa menor custo por hora de operação ao longo de sua vida útil.
A construção avançada e a fórmula do composto fornecem uma menor resistência ao rolamento para proporcionar uma maior potência da bateria para empilhadeiras elétricas e reduz o consumo de combustível em caminhões de combustão interna.
A construção avançada e a fórmula do composto fornecem uma menor resistência ao rolamento para proporcionar uma maior potência da bateria para empilhadeiras elétricas e reduz o consumo de combustível em caminhões de combustão interna.
Maior confiabilidade e segurança
O novo XP1000 tem como objetivo fornecer confiabilidade e segurança máximas para os operadores das máquina.
A pesquisa e desenvolvimento extensivos realizados em relação à implementação de novos materiais garantem que a confiabilidade do pneu seja extremamente elevada, evitando a geração de calor durante períodos prolongados de utilização. Oferece resistência à temperatura 21% maior do que as marcas dos concorrentes, mesmo sob aplicações de intensidade máxima e um nível de conforto 13% acima de concorrentes premium. Longos períodos de operação, maior vida útil e menor desperdício, tudo isso impulsiona uma maior eficiência, sustentabilidade e bem-estar das pessoas de todo o planeta.
Deseja manter contato? Preencha o formulário e iremos retornar o mais breve possível