Ensiladeiras

Forrageiras

11Produtos
TM3000
  • Maior capacidade de carga do pneu com baixa pressão de enchimento
  • É a escolha ideal para aumentar a produtividade da lavoura
Leia mais

TM2000
  • Excelente capacidade de tração
  • Máxima resistência a impacto e furos
  • Ótima estabilidade lateral, mesmo em solos difíceis e muito irregulares
Leia mais

TM900 High Power
  • Desenvolvido para tratores de alta potência com exigência de alta capacidade de carga
  • Capaz de transferir ao solo o alto torque dos maiores veículos agrícolas
  • Excelente tração em todos os tipos de solos
Leia mais

TM800
  • Classificação D, capaz de atingir 65 km/h na rodovia em pressão nominal de 1,6 bar
  • Padrão de banda de rodagem extragrande
  • Capaz de transportar cargas pesadas e trabalhar em pressão muito baixa
Leia mais

TH400
  • Ótima estabilidade e manobrabilidade
  • Excelente segurança
  • Máxima resistência a estresse e furos
Leia mais

T414 Twin Tractor
  • As garras profundas são estruturadas em três diferentes ângulos para maximizar a tração e a autolimpeza
Leia mais

T404 Twin Implement
  • Recomendado para qualquer tipo de solo
  • Possui maior área de contato, que resulta em menor compactação e maior poder de tração
Leia mais

T421 Twin Implement
  • O design único e construção diagonal com pacotes de cintas adicionais maximiza a área de contato com o solo
Leia mais


Rodas e aros
  • A Trelleborg é uma fabricante líder que oferece rodas completas com diâmetro que varia de 3 a 54 polegadas
Leia mais


12