Colhedoras de uva

Colhedoras de uva

12Produtos
TM700
  • Conhecido pela sua performance e versatilidade
  • Capaz de otimizar a eficiência dos tratores durante toda sua vida útil
  • Alto nível de dirigibilidade e conforto em rodovias
Leia mais



TM100
  • Especialmente apropriados para trabalhar em plantio em linha e altamente recomendado pelo conforto que proporciona
Leia mais

TM150
  • A tecnologia VF permite transporte de até 40% mais carga com a mesma pressão
  • O padrão de banda de rodagem do novo pneu TM150 permite trabalhar em condições muito difíceis, com excelente estabilidade lateral e ótimo conforto e manuseio na rodovia
Leia mais

TM800
  • Classificação D, capaz de atingir 65 km/h na rodovia em pressão nominal de 1,6 bar
  • Padrão de banda de rodagem extragrande
  • Capaz de transportar cargas pesadas e trabalhar em pressão muito baixa
Leia mais

T414 Twin Tractor
  • As garras profundas são estruturadas em três diferentes ângulos para maximizar a tração e a autolimpeza
Leia mais

T404 Twin Implement
  • Recomendado para qualquer tipo de solo
  • Possui maior área de contato, que resulta em menor compactação e maior poder de tração
Leia mais

T421 Twin Implement
  • O design único e construção diagonal com pacotes de cintas adicionais maximiza a área de contato com o solo
Leia mais



12