TM150

TM150

O primeiro pneu Trelleborg Very High Flexion (VF) para aplicações nas máquinas  pulverizadoras.

Trelleborg-Agricultural-Tires-TM150_200x281

Comparando com  a tecnologia padrão, a tecnologia VF permite transportar até 40% mais carga na mesma pressão de inflação, ou seja, 

o pneu trabalhará com até 40% menos pressão ao carregar a mesma carga.

O padrão de banda de rodagem do novo TM150 foi desenvolvido com garras próximas para evitar danos causados por resíduos e aumentar a performance na rodovia, até mesmo em alta velocidade (classificação D - 65 km/h). Além disso, o novo design apresenta garras amplas para aumentar a firmeza do pneu, para quando a máquina estiver carregada, e o tamanho da garra acentuado também maximiza a aderência.

A nova linha de produtos pode se adequar a várias dimensões diferentes de aros, economizando seu tempo e dinheiro.

Downloads

TM150

Enriquecendo sua lavoura  

Download (pdf)

Visual Folder

Soluciones completas Trelleborg en neumaticos y llantas  

Download (pdf)

DUO 500 Dual Mounting System

Installation instruction  

Download (pdf)

Pressure Table

Technical Data  

Download (pdf)

Mobile Tools and Apps

Boost the efficiency and productivity of farming operations  

Download (pdf)

THK Trelleborg High Knurling

Trelleborg High Knurling The perfect match  

Download (pdf)

Dados técnicos

Descrição do Pneu Seleciona a largura Diâmetro Total Circunferência de Rolamento Índice do Raio Estático Índice do Raio de Velocidade Roda Aros Permitidos Pressão Nominal Banda de Rodagem Tipo Pressure Table

VF380/90R46 
173 D

390

1840

5550

840

875

DW13

W13, DW12, W12

4,4 bar

R-1

Tubeless

+

VF380/105R46 
178 D

400

1955

5950

890

975

DW13

W13, DW12, W12

4.4 bar

R1

Tubeless

+

VF380/105R50 
179 D

410

2050

6215

935

1025

DW13

W13, DW12, W12

4.4 bar

R1

Tubeless

+

VF480/80R50 
179 D

490

2050

6205

930

975

DW16

DW15

3.6 bar

R-1

Tubeless

+

Aplicativos da Web

Recursos

Filme do Produto

Novo Produtos

Fale conosco

*
*
*
*
*
*
*