A série TM600 foi desenvolvida combinando peso extremamente leve e excelente força.
As medidas e a ausência de câmara de ar tornam a linha ideal para tratores de média potência.
A forma, a geometria, os números e a altura da garra do TM600 foram cuidadosamente projetadas
para oferecer alta capacidade de tração em todos as condições de solo.
O TM600 garante penetração uniforme no solo e performance de alta flutuação, ajudando a reduzir a compactação, protegendo e aumentando a fertilidade do solo.
Para alcançar esses benefícios, a área de superfície da garra foi projetada para minimizar o índice da pressão de contato no centro da banda de rodagem.
Atualmente, os tratores são cada vez mais usados em rodovias, movendo-se rapidamente de um campo para outro, muitas vezes carregando equipamentos ou reboques.
Com o passar dos anos, o TM600 não apenas comprovou a ótima performance nos campos, como também nas rodovias, garantindo alto conforto durante toda a vida útil do pneu.
Descrição do Pneu | Seleciona a largura | Diâmetro Total | Circunferência de Rolamento | Índice do Raio Estático | Índice do Raio de Velocidade | Roda | Aros Permitidos | Pressão Nominal | Banda de Rodagem | Tipo | Câmara de Ar | Substituir | Pressure Table |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210/95R16 |
210 |
800 |
2415 |
363 |
390 |
W7 |
W6, 5.50F |
2,4 |
R-1W |
Tubeless |
|||
210/95R18 |
210 |
855 |
2555 |
391 |
410 |
W7 |
W6, 5.50F |
2,4 |
R-1W |
Tubeless |
|||
250/85R24 |
245 |
1035 |
3115 |
465 |
500 |
W8 |
W7; W9 |
2,0 |
R-1W |
Tubeless |
9.5R24 TR218 |
9.5R24 |
|
280/85R20 |
295 |
985 |
2955 |
450 |
475 |
W10 |
W9; W8; DW10 |
1,6 |
R1W |
Tubeless |
11.2-20 TR-218 |
(11.2R20) |
|
280/85R24 |
292 |
1086 |
3276 |
494 |
525 |
W10 |
W9; W8; DW10 |
1,6 |
R1W |
Tubeless |
11.2-24 TR218 |
11.2R24 |
|
280/85R28 |
292 |
1187 |
3580 |
542 |
575 |
W10 |
W9; DW10 |
1,6 |
R1W |
Tubeless |
11.2-28 TR218 - 12.4-28 TR218 |
11.2R28 |
|
320/85R20 |
329 |
1052 |
3160 |
470 |
500 |
W11 |
W10; W9; DW11 |
1,6 |
R1W |
Tubeless |
11.2-20 TR218 |
12.4R20 |
|
320/85R24 |
329 |
1154 |
3465 |
515 |
550 |
W11 |
W10; W9; DW10; DW11 |
1,6 |
R1W |
Tubeless |
12.4-24 TR218 - 13.6-24 TR218 |
12.4R24 |
|
320/85R28 |
329 |
1255 |
3796 |
566 |
600 |
W11 |
W10; W9; DW10; DW11 |
1,6 |
R1W |
Tubeless |
12.4-28 TR218 |
12.4R28 |
|
320/85R38 |
325 |
1520 |
4605 |
690 |
725 |
W11 |
W10; W9; DW10; DW11 |
1,6 |
R1W |
Tubeless |
12.4-38 TR218 - 16.9-38 TR218 |
12.4R38 |
|
340/85R24 |
353 |
1188 |
3547 |
540 |
575 |
W12 |
W11; DW11; DW12 |
1,6 |
R1W |
Tubeless |
13.6-24 TR218 - 14.9-24 TR218 |
13.6R24 |
|
340/85R38 |
353 |
1543 |
4665 |
710 |
750 |
W12 |
W11; DW11; DW12 |
1,6 |
R1W |
Tubeless |
13.6-38 TR218 - 16.9-38 TR218 |
13.6R38 |
|
380/80R38 |
375 |
1575 |
4765 |
724 |
750 |
W12 |
W11;W13;DW11;DW12;DW13 |
2,4 |
R1W |
Tubeless |
14.9-38 TR218 - 16.9-38 TR218 |
||
380/85R24 |
390 |
1256 |
3750 |
560 |
600 |
W13 |
W12; W11; DW11; DW12;DW13 |
1,6 |
R1W |
Tubeless |
14.9-24 TR218 - 16.9-24 TR218 |
14.9R24 |
|
380/85R28 |
390 |
1357 |
4085 |
615 |
650 |
W13 |
W12; W11; DW11; DW12; DW13 |
1,6 |
R1W |
Tubeless |
14.9-28 TR218 - 16.9-28 TR218 |
14.9R28 |
|
380/85R30 |
390 |
1408 |
4238 |
635 |
675 |
W13 |
W12; W11; DW11; DW12; DW13 |
1,6 |
R1W |
Tubeless |
14.9-30 TR218 |
14.9R30 |
|
380/85R34 |
390 |
1513 |
4574 |
683 |
725 |
W12 |
W13 |
1,6 |
R1W |
Tubeless |
16.9-34 TR218 |
14.9R34 |
|
380/85R38 |
400 |
1610 |
4900 |
730 |
775 |
W13 |
W11; W12: DW11; DW12;DW13 |
2,4 |
R1W |
Tubeless |
16,9-38TR218 |
14.9R38 |
|
380/95R38 |
390 |
1674 |
5020 |
762 |
800 |
W12 |
W13 |
2,4 |
R1-W |
Tubeless |
|||
400/75R38 |
395 |
1565 |
4670 |
707 |
750 |
DW14L |
W14L |
1,6 |
R-1W |
Tubeless |
|||
420/85R24 |
438 |
1324 |
3970 |
590 |
625 |
W15L |
W14L; DW14L; DW15L |
1,6 |
R1W |
Tubeless |
16.9-24 TR218 |
16.9R24 |
|
420/85R28 |
438 |
1425 |
4290 |
635 |
675 |
W15L |
W14L; DW14L; DW15L |
1,6 |
R1W |
Tubeless |
16.9-28 TR218 |
16.9R28 |
|
420/85R30 |
438 |
1475 |
4455 |
660 |
700 |
W15L |
W14L; DW14L; DW15L |
1,6 |
R1W |
Tubeless |
16.9-30 TR218 - 18.4-30 TR218 |
16.9R30 |
|
420/85R34 |
438 |
1578 |
4745 |
715 |
750 |
W15L |
W14L; DW14L; DW15L |
1,6 |
R1W |
Tubeless |
16.9-34 TR218 |
16.9R34 |
|
420/85R38 |
438 |
1679 |
5060 |
760 |
800 |
W15L |
W14L; DW14L; DW15L |
1,6 |
R1W |
Tubeless |
16.9-38 TR218 |
16.9R38 |
|
460/85R30 |
475 |
1544 |
4678 |
691 |
725 |
W16L |
W15L; DW15L; DW16L |
1,6 |
R1W |
Tubeless |
18.4-30 TR218 |
18.4R30 |
|
460/85R34 |
475 |
1646 |
4945 |
745 |
775 |
W16L |
W15L; DW15L; DW16L |
1,6 |
R1W |
Tubeless |
18.4-34 TR218 - 16.9-34 TR218 |
18.4R34 |
|
460/85R38 |
475 |
1747 |
5260 |
800 |
825 |
W16L |
W15L; DW15L; DW16L |
1,6 |
R1W |
Tubeless |
18.4-38 TR218 |
18.4R38 |
|
480/80R42 |
495 |
1850 |
5550 |
833 |
875 |
W16A |
DD16 - DW16B - DW16L |
1,6 |
R1W |
Tubeless |
18.4-42 TR218 - 20.8-42 TR218 |
18.4R42 |
|
480/80R46 |
495 |
1964 |
5950 |
887 |
925 |
W16A |
DD16 - DW16B |
2,4 |
R1W |
Tubeless |
18.4R46 |
||
480/80R50 |
500 |
2045 |
6190 |
935 |
975 |
DW15B |
DW16B |
2,4 |
R1W |
Tubeless |
18.4R50 |
||
520/85R38 |
536 |
1849 |
5510 |
825 |
875 |
DW18L |
W16L; W18L; DW16L |
1,6 |
R1W |
Tubeless |
20.8-38 TR218 |
20.8R38 |
|
520/85R42 |
536 |
1952 |
5867 |
881 |
925 |
DW18L |
W16L; W18L; DW16L |
1,6 |
R1W |
Tubeless |
20.8-42 TR218 |
20.8R42 |
|
520/85R46 |
535 |
2045 |
6160 |
905 |
975 |
DW16L |
W16L; W18L; DW16L; DD16L; DD18L |
1,6 |
R1W |
Tubeless |
20.8R46 |
O aplicativo está disponível também na versão online
A versão para PC é otimizada para Google Chrome, IE10 e versões posteriores.
O aplicativo Tire Efficiency da Trelleborg ajuda a medir os benefícios fornecidos pelos pneus da Trelleborg, em termos de economia de custo e redução de tempo de trabalho.
O aplicativo Dealer Locator da Trelleborg permite encontrar o revendedor de pneus Trelleborg mais perto de você. Com a tecnologia de mapas do Google, o aplicativo recomenda o caminho mais curto para chegar ao revendedor ao fornecer os dados de contato dele (endereço, número de telefone, e-mail e site).
Aplicativo gratuito off-line
Aplicativo gratuito on-line
Novos designs exclusivos de banda de rodagem para autolimpeza superior e tração em todos os solos