A Trelleborg está a modernizar a sua principal linha de pneus, os TM1000, enriquecendo o piso com a tecnologia ProgressiveTraction®, a qual foi galardoada com inúmeros prémios em todo o mundo devido à sua inovação e apresentou ótimas melhorias no mercado. O novo TM1000 ProgressiveTraction®, projetado em conformidade com os regulamentos VF, é um pneu inovador capaz de fornecer uma capacidade de carga superior, redução da compactação do solo, enquanto fornece uma tração imbatível. Na estrada, a nova gama garante um rendimento elevado, aumentando a produtividade da máquina.
De instruções e aconselhamento a dicas e detalhes sobre os tamanhos, esses PDF abrangem toda a informação de que você necessita sobre a TM1000 ProgressiveTraction®
Descrição do Pneu | Seleciona a largura | Diâmetro Total | Circunferência de Rolamento | Índice do Raio Estático | Índice do Raio de Velocidade | Roda | Aros Permitidos | Pressão Nominal | Banda de Rodagem | Tipo | Pressure Table |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VF420/85R34 |
445 |
1585 |
4735 |
670 |
750 |
DW15L |
DW14L |
1,6 |
R-1W |
Tubeless |
|
VF480/80R50 |
480 |
2050 |
6140 |
905 |
975 |
DW16L |
DW15L |
1,6 |
R-1W |
Tubeless |
|
VF650/60R34 |
650 |
1670 |
4960 |
740 |
775 |
DW23B |
2,0 |
R-1W |
Tubeless |
||
VF600/70R30 |
615 |
1600 |
4785 |
695 |
750 |
DW21B |
DW20B |
2,4 |
R-1W |
Tubeless |
|
VF650/75R42 |
670 |
2065 |
6160 |
900 |
975 |
DW23B |
2,0 |
R-1W |
Tubeless |
||
VF800/70R38 |
830 |
2078 |
6200 |
860 |
975 |
DW27B |
DW25B |
1,6 |
R-1W |
Tubeless |
Deseja saber mais sobre os recursos da TM1000 ProgressiveTraction®? Esses vídeos sobre o produto abrangem todos os principais detalhes.
Discover similar products to the TM1000 ProgressiveTraction® within Tractor Tires