Descrição do Pneu | Seleciona a largura | Diâmetro Total | Circunferência de Rolamento | Índice do Raio Estático | Índice do Raio de Velocidade | Roda | Aros Permitidos | Pressão Nominal | Banda de Rodagem | Tipo | Câmara de Ar | Pressure Table |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210/95R44 |
210 |
1530 |
4670 |
725 |
750 |
W7 |
W6 |
2.4bar |
R1 |
Tubeless |
8,3 / 9,5-44 TR218 |
|
230/95R32 |
235 |
1265 |
3900 |
595 |
600 |
W7 |
W6 |
4,0 |
R1 |
Tubeless |
9,5-32 TR218 |
|
230/95R36 |
235 |
1365 |
4210 |
645 |
650 |
W7 |
W6 |
4,0 |
R1 |
Tubeless |
9,5-36 TR218 |
|
230/95R44 |
235 |
1570 |
4850 |
735 |
750 |
W7 |
W8 |
4,0 |
R1 |
Tubeless |
8,3 / 9,5-44 TR218 |
|
230/95R48 |
238 |
1673 |
5170 |
780 |
800 |
W7 |
W8 |
4,0 |
R1 |
Tubeless |
9.5-48 |
|
270/95R38 |
285 |
1480 |
4505 |
697 |
725 |
W10 |
W8-W9 |
4,0 |
R-1 |
Tubeless |
||
270/95R44 |
270 |
1645 |
5020 |
770 |
800 |
W8 |
W9; W10 |
4,0 |
R1 |
Tubeless |
9,5-44 TR218 |
|
270/95R48 |
275 |
1750 |
5350 |
830 |
875 |
W8 |
W9; W10 |
4,0 |
R1 |
Tubeless |
11,2-48 |
|
380/90R50 |
390 |
1945 |
5885 |
890 |
975 |
W12 |
W11;W13 |
2,4 |
R1W |
Tubeless |
||
380/90R54 |
380 |
2040 |
6175 |
940 |
1025 |
W12 |
W11;W13 |
2,4 |
R1W |
Tubeless |
O aplicativo está disponível também na versão online
A versão para PC é otimizada para Google Chrome, IE10 e versões posteriores.
O aplicativo Tire Efficiency da Trelleborg ajuda a medir os benefícios fornecidos pelos pneus da Trelleborg, em termos de economia de custo e redução de tempo de trabalho.
O aplicativo Dealer Locator da Trelleborg permite encontrar o revendedor de pneus Trelleborg mais perto de você. Com a tecnologia de mapas do Google, o aplicativo recomenda o caminho mais curto para chegar ao revendedor ao fornecer os dados de contato dele (endereço, número de telefone, e-mail e site).
Aplicativo gratuito off-line
Aplicativo gratuito on-line
Novos designs exclusivos de banda de rodagem para autolimpeza superior e tração em todos os solos