TM800

TM800

Com sua excelente performance no campo e na rodovia, o TM800 foi desenvolvido para tratores de alta potência.

Trelleborg-Agricultural-Tires-TM800_200x281

O TM800, um dos produtos mais bem-sucedidos de nossa série radial agrícola, tem classificação D e é capaz de atingir 65 km/h na estrada em pressão nominal de 1,6 bares.

O TM800, com seu padrão de banda de rodagem extragrande, oferece máxima performance no campo e é capaz de transportar cargas pesadas e trabalhar em pressão muito baixa.

Seu grande diferencial é sua excelente performance na rodovia em termos de estabilidade, manuseio, conforto e longevidade do pneu.

A área de contato mais ampla garante baixa compactação do solo, melhorando a produtividade agrícola e a performance da lavoura.

A área de contato do pneu TM800 é maior, tanto em 1,6 bar quanto em 0,6 bar, em relação ao pneu da linha premium da concorrência.

Downloads

TM800

Enriquecendo sua lavoura  

Download (pdf)

Visual Folder

Soluciones completas Trelleborg en neumaticos y llantas  

Download (pdf)

DUO 500 Dual Monting System

Dual mounting system snstallation instructions  

Download (pdf)

Pressure Table

Technical Data  

Download (pdf)

Mobile Tools and Apps

Boost the efficiency and productivity of farming operations  

Download (pdf)

THK Trelleborg High Knurling

Trelleborg High Knurling The perfect match  

Download (pdf)

Dados técnicos

Descrição do Pneu Seleciona a largura Diâmetro Total Circunferência de Rolamento Índice do Raio Estático Índice do Raio de Velocidade Roda Aros Permitidos Pressão Nominal Banda de Rodagem Tipo Câmara de Ar Pressure Table

 
  *

+

340/65R18 
113 A8 (113B)

320

900

2695

396

425

W9

W10, W10.5, W11

1,6 bar

R-1W

Tubeless

+

540/65R24 
146 A8

535

1312

3940

595

625

DW16L

W16L; W15L(°); W18L; DW15L(°)

2,4

R1W

Tubeless

16.9-24 TR218

+

540/65R34 
145 D

530

1566

4710

710

750

DW16L

W15L(°); W16L; W18L; DW15L(°); DW18L

1,6

R1W

Tubeless

16.9-34 TR218

+

440/65R28 
131 D

441

1283

3905

583

625

W14L

W13L

1,6

R1W

Tubeless

16.9-28 TR218

+

480/65R24 
133 D

479

1234

3670

563

600

DW15L

W14L; W15L; W16L(°); DW14L; DW15L; DW16L(°)

1,6

R1W

Tubeless

16.9-24 TR218

+

540/65R24 
140 D

530

1312

3940

595

625

DW16L

W16L; W15L(°); W18L;DW15L(°)

1,6

R1W

Tubeless

16.9-24 TR218

+

540/65R26 
141 D

540

1365

4060

615

650

DW16L

W15L(°); W16L; W18L; DW15L(°); DW18L

1,6

R1W

Tubeless

16.9-26 TR218

+

540/65R38 
147 D

530

1667

5010

760

800

DW16L

W15L(°); W16L; W18L; DW15L(°); DW18L

1,6

R1W

Tubeless

18.4-38 TR218

+

600/65R34 
151 D

600

1644

4920

740

775

DW20B

DW18L; W18L

1,6

R1W

Tubeless

+

600/65R38 
153 D

590

1745

5210

785

825

DW18L

W18L; DW20B

1,6

R1W

Tubeless

20.8-38 TR218

+

540/65R38 
147 D

530

1667

5010

760

800

DW16L

W15L(°); W16L; W18L; DW15L(°); DW18L

1,6

R1W

Tubeless

18.4-38 TR218

+

600/65R28 
147 D

590

1491

4447

660

700

DW18L

W18L; DW20B

1,6

R1W

Tubeless

16.9-28 TR218

+

600/65R34 
151 D

600

1644

4920

740

775

DW20B

DW18L; W18L

1,6

R1W

Tubeless

+

600/65R38 
153 D

590

1745

5210

785

825

DW18L

W18L; DW20B

1,6

R1W

Tubeless

20.8-38 TR218

+

600/65R42 
154 D

590

1847

5580

830

875

DW18L

W18L; DW20B

1,6

R1W

Tubeless

20.8-42 TR218

+

650/65R42 
165 D (168A8)

645

1927

5815

925

DW20B

DW18L

2,4

R1-W

Tubeless

20.8-42 TR218

+

710/70R38 
166 D

716

1959

5765

884

925

DW23B

1,6

R1W

Tubeless

+

Aplicativos da Web

Recursos

Filme do Produto

Novo Produtos

Fale conosco

*
*
*
*
*
*
*