T421 Twin Implement

T421 Twin Implement

Uma série completa de pneus de baixa pressão no solo para máquinas agrícolas em aplicações pesadas e severas.

Trelleborg-Trailer-Tires-Twin-Implement-T421_200X281


O design único e construção diagonal com pacotes de cintas adicionais, maximiza a área de contato com o solo, aumentando a flutuação e a tração.

O ombro arredondado garante a mínima compactação do solo.

Downloads

Twin Implement

Versatilidade à primeira vista  

Download (pdf)

Visual Folder

Soluciones completas Trelleborg en neumaticos y llantas  

Download (pdf)

Mobile Tools and Apps

Boost the efficiency and productivity of farming operations  

Download (pdf)

Dados técnicos

Descrição do Pneu Seleciona a largura Diâmetro Total Circunferência de Rolamento Circunferência de Rolamento da Roda Motriz Índice do Raio Estático Índice do Raio de Velocidade Índice do Raio Estático Direcional Roda Aros Permitidos Pressão Nominal Banda de Rodagem Tipo Câmara de Ar Cintas de Aço Pressure Table

360/60-24 
122 A8 (119B)

360

1065

3200

500

495

W11

240,0

0

Tubeless

+

420/55-17 
133 A8 (121A8)

415

898

2667

2685

397

404

13.00-17

2,0

0

Tubeless

+

620/55B26.5 
166 D

630

1360

4100

620

635

AG20.00"

400,0

0

Tubeless

+

320/55-15 
133 A8 (121A8)

315

735

2200

2215

345

10LB-15

9.00-15

4,0

Implement

Tubeless

+

320/60-12 
132 A8 (120A8)

320

689

2049

2081

298

330

10.50I-12

4,0

Implement

Tubetype

+

500/60-22.5 
144 A8 (151A2LT)

500

1170

3525

550

AG16.00"

3,2

0

Tubetype

500/60-22.5

Steelbelted

+

280/60-15.5 
125 A8 (113A8)

272

736

2194

331

AG8.00"

360,0

0

Tubeless

+

 
  *

+

600/60-30.5 
171 A8 (159A8)

620

1500

4420

4450

655

700

680

AG20.00

240,0

0

Tubeless

+

 
  *

+

600/55-26.5 
173 A8 (161A8)

610

1350

AG20.00

3,2

I-3

Tubeless

+

600/60-30.5 
171 A8 (159A8)

620

1500

4420

4450

655

700

680

AG20.00

240,0

0

Tubeless

+

Aplicativos da Web

Recursos

Filme do Produto

Novo Produtos

Fale conosco

*
*
*
*
*
*
*