T414 Twin Tractor

T414 Twin Tractor

Os pneus Twin Tractor contribuem para maior rendimento dos tratores e de outras máquinas de tração, utilizando toda a potência da máquina de modo mais eficiente.

Trelleborg-Agricultural-Tires-T414_200x281

O T414 tem como padrão de tração as garras profundas e estruturadas em  três diferentes ângulos para tração máxima e excelente autolimpeza.

Downloads

Twin Tractor

Beneficios à primeira vista  

Download (pdf)

Visual Folder

Soluciones completas Trelleborg en neumaticos y llantas  

Download (pdf)

Mobile Tools and Apps

Boost the efficiency and productivity of farming operations  

Download (pdf)

Dados técnicos

Descrição do Pneu Seleciona a largura Diâmetro Total Circunferência de Rolamento Índice do Raio Estático Índice do Raio de Velocidade Roda Aros Permitidos Pressão Nominal Banda de Rodagem Tipo Câmara de Ar Substituir Pressure Table

400/55-17.5 
125 A8 (122B)

400

880

2640

408

415

AG11.75"

240,0

0

Tubeless

350/60-17.5/ 400/55-17.5

+

400/60-26.5 
116 A8 (113B)

400

1160

3480

542

545

AG13.00"

120,0

0

Tubeless

400/60-26.5/400/65-26.5

+

600/55-26.5 
148 A8 (145B)

600

1350

4050

620

625

AG20.00"

240,0

0

Tubeless

+

600/55-30.5 
150 A8 (147B)

600

1435

4330

670

675

AG20.00"

240,0

0

Tubeless

+

600/60-30.5 
153 A8 (150B)

600

1510

4485

700

700

AG20.00"

240,0

0

Tubeless

+

600/60-30.5 
153 A8 (160A2LT)

600

1495

4485

700

AG20.00

2,4

LS-2

Tubeless

600/60-30.5

+

710/55-34 
155 A8 (152B)

710

1670

4950

765

775

DW24B

DW23B

160,0

0

Tubeless

+

710/65-38 
162 A8 (158B)

710

1860

5626

870

885

DW24B

160,0

0

Tubeless

1221400

+

750/50-30.5 
159 A8 (156B)

750

1500

4500

695

715

AG24.00"

2,4

0

Tubeless

+

750/65-38 
171 A8 (168B)

750

1960

5880

895

910

DW24A

240,0

0

Tubeless

+

800/55-30.5 
172 A8 (168B)

820

1650

4900

760

770

AG28.00"

320,0

0

Tubeless

+

850/50-38 
163 A8 (160B)

850

1860

5580

850

855

DW28B

160,0

0

Tubeless

+

850/55-42 
161 A8 (157B)

850

1990

5880

900

925

DW28B

120,0

0

Tubeless

1222200

+

850/60-38 
175 A8 (172B)

850

1980

5880

910

930

DW28B

240,0

0

Tubeless

+

900/60-32 
176 A8 (173B)

900

1890

5640

860

880

DW27Bx32

240,0

0

Tubeless

+

Aplicativos da Web

Recursos

Filme do Produto

Novo Produtos

Fale conosco

*
*
*
*
*
*
*