T537

T537

Pneu combinado para áreas verdes, agricultura e indústria.

Trelleborg-Light-Service-Tires-T537_200x281

Os pneus para serviços leves são projetados para agricultura, indústria, gramado, neve e serviço que exigem alta velocidade; e são adequados para aros de até 16 polegadas de diâmetro.

Neste segmento de produto, a Trelleborg tem uma das maiores gamas de pneu do mundo.

Juntamente com a ampla gama de rodas, a Trelleborg pode fornecer soluções  completas de pneus e rodas para os clientes, com alta qualidade e design perfeito.

Downloads

Tires and Wheels for light service

For farming industry turf snow and high speed service  

Download (pdf)

Visual Folder

Soluciones completas Trelleborg en neumaticos y llantas  

Download (pdf)

Mobile Tools and Apps

 

Download (pdf)

Set Link Text

Boost the efficiency and productivity of farming operations  

Download (ashx)

Dados técnicos

Descrição do Pneu Seleciona a largura Diâmetro Total Circunferência de Rolamento Roda Aros Permitidos Pressão Nominal Banda de Rodagem Tipo Câmara de Ar Pressure Table

190-8 
6 A6

175

425

5.50

6.00

3,1

Tubetype

190-8

+

190-8 
8 A5

175

424

1265

5.50

6.00

5,9

standard

Tubetype

190-8

+

16x7.50-8 
4 A5

180

430

1265

5.375-8

5.50A-8

2,1

I

Tubeless

+

11x4.00-4 
2PR A5

101

262

778

2.75A-4

3.25A-4

1,5

Garden Tractor

Tubeless

+

13x5.00-6 
2PR 

112

320

949

3.50-6

1,4

GT

Tubeless

+

Aplicativos da Web

Recursos

Filme do Produto

Novo Produtos

Fale conosco

*
*
*
*
*
*
*