T522

T522

Pneu com banda de rodagem suave para aplicação industrial, agrícola e áreas verdes 

Trelleborg-Light-Service-Tires-T522_200x281

Os pneus para serviços leves são projetados para agricultura, indústria, gramado, neve e serviço que exigem alta velocidade; e são adequados para aros de até 16 polegadas de diâmetro.

Neste segmento de produto, a Trelleborg tem uma das maiores gamas de pneu do mundo.

Juntamente com a ampla gama de rodas, a Trelleborg pode fornecer soluções  completas de pneus e rodas para os clientes, com alta qualidade e design perfeito.


Downloads

Tires and Wheels for light service

For farming industry turf snow and high speed service  

Download (pdf)

Visual Folder

Soluciones completas Trelleborg en neumaticos y llantas  

Download (pdf)

Mobile Tools and Apps

Boost the efficiency and productivity of farming operations  

Download (pdf)

Dados técnicos

Descrição do Pneu Seleciona a largura Diâmetro Total Circunferência de Rolamento Circunferência de Rolamento da Roda Motriz Índice do Raio Estático Índice do Raio Estático Direcional Roda Aros Permitidos Pressão Nominal Banda de Rodagem Tipo Câmara de Ar Pressure Table

5.00-8 

130

450

1337

3.00-8

3,6

I

Tubetype

5.00-8

+

4.00-8 

110

430

1265

2.50A-8

3.00

4,3

I

Tubetype

4.00-8

+

6.00-9 
10pr A6 (94A6)

164

564

1675

4.00E-9

4.50-9

5,0

I

Tubetype

6.00-9TR15

+

3.00-4 
6PR A6

86

262

778

2.10x4

500,0

Implement

Tubetype

3.00-4

+

6.00-9 
6PR A6

174

560

1665

1696

250

260

4.50-9

4.00E-9

3,0

Implement

Tubetype

6.00-9

+

200/60-14,5 
10PR A6

228

624

1866

1885

282

288

6.75

8.00

5,0

Implement

Tubetype

195/85-14

+

Aplicativos da Web

Recursos

Filme do Produto

Novo Produtos

Fale conosco

*
*
*
*
*
*
*