Twin Forestry T440

Twin Forestry T440

A nova série Twin Forestry é a grande honra do negócio e das pessoas que a realizam. Espere tração, estabilidade e acessibilidade ainda melhores, graças aos novos designs exclusivos de banda de rodagem, melhores propriedades de resistência e uma compatibilidade com esteira melhor do que nunca. 

Trelleborg Forestry T440_200X281 

Mais tração, melhor acessibilidade: o T440 faz uso da patenteada garra Trelleborg Progressive Traction™  que alcança a melhor aderência no solo. O conhecido conceito de “Inter-lug Terracing” da Trelleborg também foi adicionado, mantendo a banda de rodagem limpa para o melhor desempenho. A estrutura das garras  e ombros  são robustos, tornando o T440 ainda mais adequado para o uso com esteiras.


Downloads

Trelleborg Forestry

Serious Tires for Serious Foresters  

Download (pdf)

Twin Forestry

Experimente la Calidad más Pura.  

Download (pdf)

Visual Folder

Soluciones completas Trelleborg en neumaticos y llantas  

Download (pdf)

Mobile Tools and Apps

Boost the efficiency and productivity of farming operations  

Download (pdf)

Dados técnicos

Descrição do Pneu Seleciona a largura Diâmetro Total Circunferência de Rolamento Índice do Raio Estático Índice do Raio de Velocidade Roda Aros Permitidos Pressão Para Esteiras Pressão Nominal Banda de Rodagem Tipo Câmara de Ar Cintas de Aço Pressure Table

650/45B22.5 
160 D

650

1160

3505

533

550

AG20.00

4,0

0

Tubeless

+

600/55-26.5 
165 A8 (165A2)

600

1340

4050

626

625

AG20.00

6.0

5,0

LS-2

Tubetype

600/55-26.5

Steelbelt

+

600/65-34 
163 A8 (170A2LT)

610

1650

5070

765

775

DW20A

5,0

3,2

LS-2

Tubeless

600/65-34

Steelbelt

+

710/40-24.5 
163 A8 (163A2)

710

1220

3700

570

575

AG24.00

6.0

5,0

LS-2

Tubetype

710/40-24.5

Steelbelt

+

710/45-26.5 
168 A8 (175A2LT)

710

1340

4020

625

625

AG24.00

6.0

5,0

LS-2

Tubetype

710/45-26.5/ 750/50-26,5

Steelbelt

+

710/55-34 
167 A8 (174A2LT)

710

1650

4950

775

760

DW24A

DW23A

4.00

3,2

LS-2

Tubeless

700/55-34

Steelbelt

+

750/55-26.5 
182 A8 (182A2)

750

1485

4485

690

700

AG24.00

6.0

6,0

LS-2

Tubetype

710/45-26.5 / 750/50-26.5

Steelbelt

+

800/40-26.5 
170 A8 (170A2)

800

1340

4020

625

625

AG28.00

6.0

5,0

LS-2

Tubeless

800/40-26.5

Steelbelt

+

Aplicativos da Web

Recursos

Filme do Produto

Novo Produtos

Fale conosco

*
*
*
*
*
*
*