Caminhão basculante articulado | Pneus e Esteiras para o Setor de Construção | Trelleborg Wheels

Caminhão basculante articulado

A gama EMR da Trelleborg foi projetada para melhorar a produtividade em aplicações críticas de construção. A robusta estrutura de pneumático radial totalmente em aço do pneu EMR, assim como seu composto avançado, garante uma vida longa. Além disso, oferece uma distribuição equitativa da carga para uma condução confortável, mantendo o consumo de combustível baixo.

1Produtos
Pneus radiais para terraplanagem EMR 1042
  • Fornece excelente proteção contra danos e grande durabilidade
  • Fornece controle e uma aderência perfeita em areia, rocha, cascalho ou terra
  • Mantém o consumo de combustível da máquina baixo
Leia mais