Saber o momento correto de trocar os pneus industriais é crucial - substituir muito cedo implica em custo desnecessários, substituir muito tarde é um risco para segurança do operador e da máquina.
A Trelleborg Wheel Systems desenvolveu uma grande inovação para sua linha de pneus superelásticos premium, que permite ao operador e gestores da frota reconhecer com precisão em 100% dos casos, o momento adequado para a troca dos pneus superelásticos. A esta inovação chamamos de "Pit Stop Line".
Pit Stop Line é simples - quando o pneu superelástico está chegando ao final da sua vida útil, aparecerá uma faixa de cor laranja no centro da banda de rodagem, o que indica que o pneu deve ser substituído em breve; facilitando a programação e planejamento da troca. O aparecimento da faixa Pit Stop Line significa que restam aproximadamente 100 horas de vida útile a troca pode ser planejada para o momento mais conveniente.
A grande maioria dos pneus superelásticos são substituídos com ainda 25% de sua vida útil, o motivo principal é o desconhecimento das diretrizes de segurança dos pneus industriais. Escolher o pneu com Pit Stop Line permite alcançar a máxima utilização do pneu.
A substituição antes do tempo também significa parar a maquina desnecessáriamente, gerando mais custos operacionais. Usando o pneu superelástico com Pit Stop Line, é possivel manter a máquina trabalhando por mais tempo, eliminando a parada desnecessária.
If you want to watch this content, you must accept marketing cookies.
Cookie settings