Kargo Press-On PBB

Kargo Press-On PBB

Os Press-On/ Cushion Kargo para ponte de embarque para passageiros são uma solução que não exige manutenção para as companhias aéreas e autoridades de aeroportos no mundo todo.

O pneu Kargo PBB Press-On proporciona segurança, proteção e estabilidade em uma grande variedade de aeroportos com alta circulação, que exigem 100% do tempo de operação.
Sob condições normais de funcionamento, os pneus Kargo PBB Press-On duram 10 anos ou mais, oferecendo economia de longo prazo quando comparados aos pneus pneumáticos tradicionais.
• Ideal para pontes de embarque para passageiros equipadas com pneus Press-On/ Cushion
• Aumenta a manobrabilidade da ponte, criando um ambiente de acoplamento mais seguro para aeronaves
• Elimina a necessidade de manter altas pressões de inflação exigidas pelos pneus pneumáticos tradicionais

Dados técnicos

Size
40 x 16 x 30
40x20x30
36 x 16 x 30
28 x 16 x 22
22 x 14 x 16
28 x 12 x 22
28 x 10 x 22

Fale conosco

*
*
*
*
*
*
*