Monarch Press-On

Monarch Press-On (Premium)

Os pneus Monarch Press-On foram desenvolvidos para proporcionar máximo conforto, utilização e eficiência energética enquanto protegem seu investimento. O nosso processo inovador une permanentemente a borracha ao aro para promover um desempenho mais duradouro.

Os pneus Monarch Cushion (Press-On) estão disponíveis em duas bandas de rodagem:

Mono-Cushion® é o principal modelo da linha M2 Press-On. O desenho da banda de rodagem  em coroa proporciona uma condução mais macia e direção facilitada, sem sacrificar estabilidade ou resistência. 

• Condução suave

• Alta tração

• Excelente estabilidade

O perfil liso aumenta a área de contato com a superfície de trabalho, oferecendo uma melhor distribuição de carga e maior estabilidade. A grande área de contato com o solo cria melhor tração na maioria das aplicações para partida e parada.

• Área de contato com o solo 13% maior do que o tamanho padrão

• Excelente dissipação do calor durante o uso

• Maior conforto para o operador

Compostos adicionais disponíveis: 

Dual Service – um composto de primeira qualidade cujo bom desempenho é comprovado tanto com veículos de combustão interna quanto elétricos.

Long Distance Non-Marking – Um composto de alto desempenho sem deixar marcas no piso, para  uso em aplicações onde o cuidado com o piso é essencial.

Lion – Desenvolvido para situações com cargas mais pesadas com capacidade de carga 25% maior, este pneu oferece maior estabilidade conforme melhora o desempenho do pneu direcional.

Compostos especiais – O nosso conhecimento sobre compostos nos permite oferecer uma grande variedade de compostos. Para mais informações, entre em contato conosco.

Downloads

Monarch Press-On & MonoGrip Brochure Imperial Sizes

Built to Serve - Built to Last  

Download (pdf)

Dados técnicos

Fale conosco

*
*
*
*
*
*
*