Trelleborg lança o pneu XP700 para aplicações industriais de baixa intensidade

A Trelleborg está lançando o pneu XP700 para aplicações industriais de baixa intensidade.

O novo pneu XP700 apresenta um desenho de banda de rodagem com ranhuras profundas para garantir melhor tração e blocos compactos na lateral para minimizar as vibrações. Projetado para atender perfeitamente as aplicações industriais de baixa intensidade, o novo XP700 proporciona confiabilidade, capacidade de carga adequada e boa dirigibilidade, ao mesmo tempo que minimiza a inatividade ajudando a manter os custos sob controle.

O lançamento também possui o sistema de etiquetagem de fácil visualização e utilização da Trelleborg, que auxilia os clientes a escolherem o pneu ideal para atender as exigências e intensidades de suas aplicações, melhorando o desempenho geral.

Alessio Bucci, Gerente Sênior de Marketing Produto da Trelleborg Wheel Systems, comenta: “Hoje em dia, diante da grande variedade de aplicações industriais, ter a solução ideal é a chave para maximizar a eficiência. Como especialista em pneus, a Trelleborg entrega, com o novo XP700, o pneu perfeito para as aplicações industriais de baixa intensidade em sequência aos lançamentos do XP800, para aplicações de média intensidade, e do XP1000 para aplicações de máxima intensidade.

Saiba mais sobre o pneu Trelleborg XP700 aqui:
www.trelleborg.com/pt-br/wheels/produtos-e-solucoes/pneus-industriais/pneus-para-empilhadeiras/pneus-macicos-e-resistentes/xp700

Download the Press Kit