Pneu Trelleborg TM900 HP é escolhido para a celebração do 20º aniversário do trator Case IH, no Brasil
O pneu TM900 High Power da Trelleborg é escolhido para equipar a edição limitada especial do trator Magnum Black Edition Limited, criado para comemorar os 20 anos de produção da linha pela Case IH no Brasil. Este trator original será lançado durante o Show Rural Coopavel, um importante evento de promoção de tecnologia no mundo da diversificação da agricultura que acontece em Cascavel - PR, de 6 a 10 de fevereiro.
Concebida em conjunto com os principais fabricantes de máquinas agrícolas, a linha Trelleborg TM900 High Power foi especialmente desenvolvida para equipar tratores de alta potência, com alta capacidade de carga, proporcionando alto poder tração, autolimpeza e elevado conforto graças ao design da sua banda de rodagem. Além de minimizar a patinagem e menor compactação do solo, com economia de até 10% no consumo de combustível, esse pneu traz mais produtividade ao campo.
Mauro Oliveira, Gerente Comercial OEM (Original Equipment Manufacturer) da Trelleborg explica: “Como parceiro da Case IH é uma honra fazer parte da história do cliente. O TM900 High Power é o pneu perfeito para as condições de trabalho agrícola aqui no Brasil e seu desenho de banda de rodagem melhora o desempenho do trator otimizando o tempo de operação. Essa parceria foi feita sob medida, colocando o pneu certo no lugar certo, garantindo que continuemos a fornecer aos usuários finais a solução ideal e melhor desempenho no campo. Como especialistas em pneus, as soluções em pneus da Trelleborg contribuem para a melhoria da agricultura através da inovação em todo o Brasil: esse foi nosso compromisso inicial anos atrás e será igual nos próximos anos”.
A linha Magnum já vendeu milhares de tratores desde sua nacionalização na fábrica da Case em Curitiba – PR, em 2003 e todos que comparecerem a Coopavel Rural Show poderão conferir em primeira mão os detalhes exclusivos do trator especial (modelo 400 HP), com capô, teto, paralamas e rodas pintadas de preto, o logotipo especial “Magnum Black Limited Edition” em prata e pneus TM900 High Power com rodas pretas nos tamanhos 600/70R30 no eixo dianteiro e 800/70R38 no eixo traseiro. A cabine tem bancos e volante revestidos em couro sintético em vermelho.
Em 2022 os pneus Trelleborg foram premiados como “Melhor Pneu Agrícola”, nacional e regionalmente, no Prêmio Visão Agro Brasil e na edição Visão Agro Centro-Sul, que reconheceu a excelência das soluções avançadas de pneus e rodas da Trelleborg. Esses pneus foram projetados para aumentar a produtividade agrícola enquanto protegem o meio ambiente e suportam até mesmo as culturas mais exigentes, incluindo o importante mercado específico do Brasil.
Download the Press Kit