cd2

A Trelleborg e a Massey Ferguson retomam a turnê Europeia Massey Ferguson eXperience 2020 PT-BR

Trelleborg_MF_eXperience_Tour_2020_2
A Trelleborg e a Massey Ferguson retomam a turnê Europeia Massey Ferguson eXperience 2020

Trelleborg está de volta à estrada na turnê europeia Massey Ferguson eXperience 2020 como um parceiro importante do evento. Após uma pausa de quatro meses, devido às medidas do COVID-19, a tão esperada turnê foi reiniciada na feira de Cremona, na Itália, em 31 de agosto de 2020 e segue na França.

Durante o circuito, a Trelleborg apresenta a inovadora linha TM1000 ProgressiveTraction®, juntamente com o aplicativo TLC Plus. Em Cremona os profissionais agrícolas do norte e centro da Itália experimentaram e se entusiasmaram com os benefícios proporcionados pela nova linha da Trelleborg, incluindo a medida de pneu muito flexível o 650 / 75R42, que equipa a nova série MF 8S, lançada em 24 de julho de 2020, em um evento digital exclusivo cobranding com a Massey Ferguson.

O novo TM1000 ProgressiveTraction® conta com a tecnologia super flexível, que combina as melhores qualidades dos pneus radiais da Trelleborg. O “efeito asa” amplia o contado da banda de rodagem com o piso, garantindo uma pegada extralarga, enquanto a tecnologia ProgressiveTraction® oferece maior tração e melhor aderência ao solo. Em adição, os tacos internos de borda dupla maximizam a capacidade de autolimpeza do pneu. Essas características garantem ainda, maior flexibilidade da parede lateral do pneu, minimizam a compactação do solo, reduzem as vibrações, bem como o consumo de combustível, sem comprometer a resistência do pneu.

A nova série MF 8S estará em exibição durante toda a turnê, equipada com os pneus Trelleborg super flexíveis nas medidas 600/70R30 e 650/75R42. Originária do futurístico "trator conceito MF NEXT", a série MF 8S foi apresentada na Feira Agritechnica 2019 em Hannover, na Alemanha, juntamente com a nova linha de pneus Trelleborg TM1000 Progressive Traction.

Na feira de Cremona, a Trelleborg demonstrou a importância de usar a pressão certa do pneu em cada momento, apresentando sua mais recente tecnologia TLC Plus, um aplicativo de fácil utilização que ajuda os agricultores a otimizar a eficiência do pneu. Usar a pressão certa dos pneus nas operações não apenas melhora a tração e a aderência, mas também reduz o consumo de combustível e a compactação do solo, melhorando o rendimento da colheita.

Ao longo do eXperience, a Trelleborg demonstrará as vantagens de se utilizar o TLC Plus - um sistema de controle avançado, baseado na última geração de sensores que medem a diferença entre a pressão operacional real e a pressão operacional ideal dos pneus, enviando informações via Bluetooth para dispositivos móveis dos fazendeiros ou para seus desktops.

Durante os eventos, os visitantes poderão conhecer as últimas linhas de pneus para tratores da Trelleborg e uma equipe técnica estará à disposição para esclarecer dúvidas ou consultas técnicas. Tanto a Trelleborg Wheels Systems quanto a Massey Ferguson têm a satisfação de compartilhar suas inovações mais uma vez com os agricultores de hoje e de amanhã, para que possam expandir seus negócios de forma sustentável.

Download the Press Kit