Boias de âncora modulares convencionais – Flutuação em Superfície – Superfície – Trelleborg Offshore

Boias Pendentes da Âncora Modulares Padrão

As Boias Pendentes da Âncora Modulares consistem de módulos intercambiáveis removíveis com módulos de extremidade discretos e módulos centrais montados em aço central. Estes módulos são fixados na posição com flanges de retenção. Cada módulo é fabricado a partir de um núcleo de espuma de poliuretano rígido de baixa densidade e alta performance, que é encapsulado dentro de uma pele de polímero rígida e resistente a impactos.

Intervalo de flutuabilidade líquida

Variando de 1Te a 100Te de flutuabilidade líquida

Armazenamento fácil

Superfícies planas permitem armazenamento seguro no convés

Elimina rotação

Componentes de bloqueio projetados para eliminar a rotação 

Manutenção fácil 

O sistema permite que os módulos danificados sejam facilmente removidos e reparados

Principais Aplicações

Sistemas de amarração

Instalação submarina

Suporte para estrutura subaquática permanente

Galeria

Visualizar Boias Pendentes da Âncora Modulares Padrão

Especificações técnicas

As especificações típicas das Boias Pendentes Modulares Padrão de Ancoragem são apresentadas abaixo

Boia Modular Mini
Flutuabilidade Líquida (kg) N.º de módulos finais N.º de módulos centrais N.º total

1800

2

-

2

3300 3
4800 4
6300 5
Módulo Final: C: 1740 L: 1740 A: 600   Módulo Central: C: 1740 L: 1740 A: 675
Boia Modular Padrão
Flutuabilidade Líquida (kg) N.º de módulos finais N.º de módulos centrais N.º total

7000

2

-

2

10500 3
14000  4
17500 3 5
21000 4 6
Módulo Final: C: 2350  L: 2350  A: 1100    Módulo Central: C:  2350  L: 2350  A: 750
Boia Modular Mega
Flutuabilidade Líquida (kg) N.º de módulos finais N.º de módulos centrais N.º total

14500

2

-

2

Produtos Relacionados

Outros produtos Trelleborg Offshore em Flutuação de Superfície

*
*
*
*
*
*
Sísmica
Superfície
Perfuração
Topside
Poço
Renováveis
Subsea
Se outro, por favor informar
*