Revestimento de braçadeira

Revestimento de braçadeira

As braçadeiras de riser são freqüentemente revestidas internamente com um polímero elastomérico, para evitar danos às braçadeiras e aos tubos de pipes durante a instalação e operação. Como os tubos Riser podem mover-se devido a ondas do mar ou condições climáticas, o impacto deste movimento será mitigado pelo revestimento da braçadeira.

O tipo mais comum de elastômero, neste caso, é o policloropreno (neoprene); é resistente a hidrocarbonetos e ambientes marinhos severos, especialmente na zona de transição do ar para a água. O revestimento elastomérico pode ser liso/plano ou rugoso. Pode ser ligado por colagem a frio (colagem) ou por colagem a quente (vulcanização). Nossa equipe de profissionais é altamente treinada para fornecer serviços de revestimento no local. O usuário também pode optar por nos enviar a braçadeira para revestimento e, em seguida, instalá-la no mar.

Evitar danos nos tubos riser durante a instalação e operação

Opção de perfis de borracha rugosos ou planos

Aplicação de revestimento no local

Principais Aplicações

Braçadeiras (grampos) de ancoragem

Braçadeiras (grampos) guiados

Galeria

Produtos Similares

Outros produtos Trelleborg Offshore em Proteção do Elevador em Superfície Marítima 

*
*
*
*
*
*
Sísmica
Superfície
Perfuração
Topside
Poço
Renováveis
Subsea
Se outro, por favor informar
*

Macaé, Brazil

Endereço: Rua dos Flutuadores 120, Cabiunas Macae, RJ, CEP 27970-020 Brasil
Telefone: +55 22 2106 4040

Show on map offshore@trelleborg.com

Paris, France

Phone: +33 3 44 23 03 50

Offshore@trelleborg.com

Kuala Lumpur, Malaysia

Phone: +603 2776 6804

Offshore@trelleborg.com

Skelmersdale, UK

Endereço: Stanley Way, Skelmersdale, Lancashire, UK, WN8 8EA
Telefone: +44 1695 712 000

Show on map offshore@trelleborg.com

Singapore, Malaysia

Address: 4 Jalan,
Pesawat, Singapore
Phone:+65 6262 2112

Show on map Offshore@trelleborg.com

Krokstadelva, Norway

Endereço: Kalosjegata 15, 3055 Krokstadelva, Norway
Telefone: +47 32 23 20 00

Show on map offshore@trelleborg.com