Jaqueta

Jaqueta

Nossas soluções abrangentes de polímero para o processo de instalação de flutuação são utilizadas para absorção de energia, redução de vibração e tolerância de movimento; A natureza crítica de um processo floatover exige apenas as soluções de maior desempenho, o que exige uma engenharia exata rigorosamente testada.

Os sistemas de caneleiras para perna da plataforma tipo jaqueta da Trelleborg são projetados para abranger as necessidades de vedação durante a instalação da subestrutura de uma plataforma de petróleo e gás.

Fechamentos de diafragma vedam as pernas da plataforma e as mangas da saia para proporcionar flutuabilidade durante a instalação de subestruturas. Estes fechos são fixados às pernas e mangas de saia por meio de anéis de fixação / flanges que também seguram os diafragmas de borracha. Eles são feitos de borracha altamente reforçada e são projetados para suportar a pressão hidrostática durante as operações de inundação do casaco.

Embaladoras infláveis fornecem uma vedação confiável e robusta entre o ID da camisa/saia e o diâmetro externo da pilha acionada. Quando completamente inflado por um gás ou líquido, ele veda o anel e a argamassa é injetada entre a pilha e a perna.

Vedantes/limpadores de argamassa ajudam os empacotadores de argamassa a garantir que o anular da pilha da camisa esteja limpo, evitando a contaminação da lama. Ocasionalmente, os selos de argamassa também podem ser usados sozinhos sem empacotadores de argamassa - especialmente em profundidades de águas rasas. Quando a pilha é empurrada para dentro, a tensão na borracha à medida que ela desliza ao longo das vedações da pilha e do anel assegura o rejunte adequado. Nossos selos/limpadores de argamassa podem tolerar o movimento reverso na pilha.

Os sistemas de caneleiras de perna da Trelleborg são meticulosamente projetados e fabricados com polímeros de borracha da mais alta qualidade para garantir um desempenho eficiente e confiável.

Montado com precisão em nossa instalação de fabricação de última geração

Fabricado com aço e borracha de alta qualidade

Testado rigorosamente para atender às especificações de desempenho

8Items
Trelleborg Fechamento do diafragma
Fechamento do diafragma
  • Várias variantes para atender às necessidades do cliente
  • Tamanhos personalizados
  • Totalmente e rigorosamente testado
Leia mais

Trelleborg Anéis de amortecedor excêntrico (EBRs)
Anéis de amortecedor excêntrico (EBRs)
  • Componente de suporte crucial para células de choque
  • Capacidade de absorção de carga extra
  • Preserva a função e integridade das células de choque
Leia mais

Trelleborg Embaladores de argamassa/cimento
Embaladores de argamassa/cimento
  • Garantir que não haja vazamento de argamassa
  • Design confiável e robusto
  • Fabricado com borracha reforçada
Leia mais

Trelleborg Vedações de cimento
Vedações de cimento
  • Evitar a contaminação de lama durante o processo de rejunte
  • Tolerar o movimento inverso da pilha
  • Podem ser utilizados sozinhos em determinados ambientes
Leia mais

Trelleborg King Fender Post
King Fender Post
  • Fabricado com aço de alta qualidade
  • Design robusto para resistir à deformação
  • Pode ser personalizado utilizando métodos FEA
Leia mais

Trelleborg
Rubstrips (tiras de borracha)
  • Proteger plataformas de petróleo e gás e navios de atracação
  • Ampla gama de modelos de perfil
  • As características incluem resistência à corrosão, anti-incrustantes e advesidades do tempo
Leia mais

Trelleborg Células de choque
Células de choque
  • Efetivamente e com segurança absorve as cargas de impacto da embarcação de atracação
  • Resistente a danos
  • Forte ligação entre componentes de metal e borracha
Leia mais

Trelleborg Skirt Pile Gripper
Skirt Pile Gripper
  • Reduz o risco durante a instalação da jaqueta
  • Maximiza a eficiência de instalação de estacas de saia (skirt)
  • Trabalha com todas as jaquetas HVDC de petróleo e gás offshore e eólica
Leia mais

*
*
*
*
*
*
Sísmica
Superfície
Perfuração
Topside
Poço
Renováveis
Subsea
Se outro, por favor informar
*