Defensas para pequenas embarcações – Proteção contra impactos – Superfície – Trelleborg Offshore

Defesas para Barcos Pequenos

Defesas de Espuma Pequenas são escolhidas com frequência para barcos de resgate e navios de guarda costeira. Elas são fabricadas a partir de espuma de polietileno de células fechadas resilientes para absorção de alta energia, encapsuladas dentro de um revestimento de elastômero de poliuretano de alto desempenho. A pele de elastômero é frequentemente reforçada com camadas de materiais de tecido para um desempenho adicional.

Flutuabilidade

Pode ser fixado à embarcação através de uma variedade de métodos, incluindo colagem, aparafusamento ou tensionamento de fios

Resistente à punção

O resguardo não pode esvaziar nem absorver água

Baixa manutenção

Não são necessários controles regulares de ar

Principais Aplicações

Barcos de salvamento

Navios da guarda costeira

Navios de apoio

Galeria

Produtos Similares

Outros produtos Trelleborg Offshore na Proteção contra Impacto

Produtos Relacionados

Outros produtos Trelleborg Offshore no segmento de Superfície Marítima

*
*
*
*
*
*
Sísmica
Superfície
Perfuração
Topside
Poço
Renováveis
Subsea
Se outro, por favor informar
*

Skelmersdale, UK

Endereço: Stanley Way, Skelmersdale, Lancashire, UK, WN8 8EA
Telefone: +44 1695 712 000

Show on map offshore@trelleborg.com