Odin Protection

Odin Protection

As proteções para risers protegem pessoas, estruturas e equipamentos contra todos os tipos de incêndio e corrosão em ambientes offshore, incluindo o riser propriamente. Em ambientes offshore exigentes a proteção para risers é primordial para assegurar a segurança a bordo. 

6produtos
Trelleborg
Odin CP Corrosion Protection
  • Grande elasticidade
  • Anti-incrustante
  • descolamento catódico
Leia mais

Trelleborg Anéis de amortecedor excêntrico (EBRs)
Odin EBR (Eccentric Bumper Ring)
  • Componente de suporte crucial para células de choque
  • Capacidade de absorção de carga extra
  • Preserva a função e integridade das células de choque
Leia mais

Trelleborg Células de choque
Odin SC (Shock Cell) & Odin FP (Fender Post)
  • Efetivamente e com segurança absorve as cargas de impacto da embarcação de atracação
  • Resistente a danos
  • Forte ligação entre componentes de metal e borracha
Leia mais

Trelleborg Revestimento de braçadeira
Odin RCC (Riser Clamp Coating)
  • Evita danos nos tubos do riser e nas braçadeiras do riser
  • Pode ser aplicado com um perfil plano ou rugoso
  • Revestimento em campo disponível
Leia mais

Trelleborg Revestimento de borracha
Odin RP (Riser Pipe Coating and Lining)
  • Quimicamente ligado a superfícies, mais forte que as ligações mecânicas
  • Camadas de elastômero podem durar toda a vida da jaqueta
  • Projetado para proteger especificamente contra condições do mar e do tempo
Leia mais

Trelleborg
Odin RS (Rub Strips)
  • Proteger plataformas de petróleo e gás e navios de atracação
  • Ampla gama de modelos de perfil
  • As características incluem resistência à corrosão, anti-incrustantes e advesidades do tempo
Leia mais