Nossas soluções abrangentes de polímero para o processo de instalação de flutuação são utilizadas para absorção de energia, redução de vibração e tolerância de movimento; A natureza crítica de um processo floatover exige apenas as soluções de maior desempenho, o que exige uma engenharia exata rigorosamente testada.
Os sistemas de caneleiras para perna da plataforma tipo jaqueta da Trelleborg são projetados para abranger as necessidades de vedação durante a instalação da subestrutura de uma plataforma de petróleo e gás.
Fechamentos de diafragma vedam as pernas da plataforma e as mangas da saia para proporcionar flutuabilidade durante a instalação de subestruturas. Estes fechos são fixados às pernas e mangas de saia por meio de anéis de fixação / flanges que também seguram os diafragmas de borracha. Eles são feitos de borracha altamente reforçada e são projetados para suportar a pressão hidrostática durante as operações de inundação do casaco.
Embaladoras infláveis fornecem uma vedação confiável e robusta entre o ID da camisa/saia e o diâmetro externo da pilha acionada. Quando completamente inflado por um gás ou líquido, ele veda o anel e a argamassa é injetada entre a pilha e a perna.
Vedantes/limpadores de argamassa ajudam os empacotadores de argamassa a garantir que o anular da pilha da camisa esteja limpo, evitando a contaminação da lama. Ocasionalmente, os selos de argamassa também podem ser usados sozinhos sem empacotadores de argamassa - especialmente em profundidades de águas rasas. Quando a pilha é empurrada para dentro, a tensão na borracha à medida que ela desliza ao longo das vedações da pilha e do anel assegura o rejunte adequado. Nossos selos/limpadores de argamassa podem tolerar o movimento reverso na pilha.
Os sistemas de caneleiras de perna da Trelleborg são meticulosamente projetados e fabricados com polímeros de borracha da mais alta qualidade para garantir um desempenho eficiente e confiável.
Montado com precisão em nossa instalação de fabricação de última geração
Fabricado com aço e borracha de alta qualidade
Testado rigorosamente para atender às especificações de desempenho