Topside Operations Protected by Odin

Operações de topside protegidas por Odin A Escolha Inteligente

Desde proteção passiva contra incêndios até soluções floatover, a proteção da produtividade de um sistema topside requer um profundo conhecimento de engenharia e know-how da indústria. Odin by Trelleborg oferece soluções únicas em polímeros projetadas com a abrangência e amplitude de conhecimento que apenas décadas de sucesso como líder da indústria no mundo offshore podem proporcionar. 

Odin Flexible Piping System

Os desenvolvimentos tecnológicos revolucionaram a perfuração e a produção em águas profundas nos últimos anos, e a necessidade de soluções de alto desempenho, robustas e confiáveis ​​na superfície nunca foi tão grande. Em caso de emergência, é primordial que o sistema de dilúvio forneça água onde for necessária na pressão correta, independentemente da situação.

Odin Passive Fire Protection

A proteção de equipamentos e estruturas na parte superior fornece tempo para evacuar as pessoas, fechar equipamentos críticos e para os responsáveis ​​pela resposta obterem o controle do incêndio. Nosso material Firestop ™ pode ser usado para diferentes aplicações Topside para garantir a segurança em primeiro lugar.

Odin Bearings

Os rolamentos Trelleborg desempenham principalmente um papel no alívio do movimento da carga ou redução de ruído. Nossos rolamentos são comumente usados em indústrias offshore de óleo e gás - particularmente em navios como unidades flutuantes de produção e descarga (FPSO) e unidades flutuantes de produção e armazenamento de GNL (FLNG).

Odin Protection

As proteções para risers protegem pessoas, estruturas e equipamentos contra todos os tipos de incêndio e corrosão em ambientes offshore, incluindo o riser propriamente. Em ambientes offshore exigentes a proteção para risers é primordial para assegurar a segurança a bordo.

Odin Floatover

Nossas soluções abrangentes de polímero para o processo de instalação floatover são utilizadas para absorção de energia, redução de vibração e tolerância de movimento. A natureza crítica de um processo floatover exige as soluções de maior desempenho, e não poupamos gastos em engenharia pontual e testes rigorosos de nossa tecnologia

Odin Jacket

Nossas soluções abrangentes de polímero para o processo de instalação de flutuação são utilizadas para absorção de energia, redução de vibração e tolerância de movimento; A natureza crítica de um processo floatover exige apenas as soluções de maior desempenho, o que exige uma engenharia exata rigorosamente testada.