Sísmico soluções protegidas por Vor

Operações sísmicas protegidas por Vor - A Escolha Sábia

Os problemas encontrados na proteção de equipamentos de alto valor na indústria sísmica aceitam apenas as respostas mais inteligentes. Vor by Trelleborg é uma série de soluções únicas de polímeros projetada com cuidado para fornecer as formas mais inteligentes de garantir que suas operações não sejam interrompidas por falhas no equipamento. 

Vor Stiffener

Onde qualquer tubulação flexível se conecta a uma estrutura, o movimento normal durante a operação, ou as forças incorridas durante a instalação, pode causar a falha catastrófica da tubulação no ponto de terminação. Nossas soluções de controle de Ruptura Sísmica reduzem esse dano.

Vor Cumberland

As matrizes sísmicas rebocadas são projetadas cuidadosamente para maximizar a eficiência da vistoria. Para permitir que a matriz rebocada seja configurada corretamente, é necessário conectar várias boias, cadeias cruzadas, etc. Para garantir a integridade da matriz rebocada, esses pontos de conexão devem fornecer um método de fixação confiante e seguro.

Vor Towing

Agregados rebocados sísmicos sofrem cargas significativas durante o seu funcionamento. As forças de rebocagem da embarcação se combinam com o arrasto do mar e as cargas laterais do desviador e das correntes cruzadas. Estas cargas complexas precisam ser corretamente controladas para assegurar que o agregado sísmico opere de forma correta.