Magni CFW (Crushable Foam Wrap)

Magni CFW (Crushable Foam Wrap)

O sistema de mitigação de APB da Trelleborg Offshore – Espuma de Colapso (Crushable Foam Wrap) é instalado no anular crítico durante a construção do poço e é projetado para entrar em colapso antes que ocorra qualquer pressão potencialmente perigosa, permitindo que o fluido aprisionado se expanda. Trelleborg oferece uma ampla gama de graus desta espuma, para atender a uma variedade de geometrias anulares, proteger todos os poços, em praticamente qualquer combinação de temperatura e pressão. A Espuma de Colapso - Crushable Foam Wrap é uma solução de engenharia projetada para mitigação de APB com mais de 20 anos de aplicação bem sucedida para os principais operadores da indústria de O&G.

Microestrutura em forma de colméia

A espuma de colapso (CFW) é um material polimérico com  microestrutura em forma de colmeia que permite que o colapso ocorra dentro de uma faixa de pressão e temperatura pré-definidos.  Existem atualmente 12 classes aprovadas de CFW abrangendo uma ampla gama de temperaturas e pressões. 

Estrutura sob medida 

A estrutura é desenvolvida para colapsar em temperatura e pressão definida pelo cliente, liberando volume anular para que os fluidos ali aprisionados se expandam mitigando o aumento de pressão indesejado. As formulações são desenvolvidas e testadas para que nunca se colapsem abaixo do especificado para um dado anular garantindo assim a proteção quando necessária.

Posicionamento flexível

As dimensões das placas de espuma CFW são customizáveis permitindo a aplicação em qualquer anular sem comprometer a circulação dos fluidos de perfuração. 

Desempenho garantido

Sendo aplicada há mais de 20 anos em diversas regiões produtoras de petróleo no mundo, as espumas colapsáveis - CFW são comprovadamente eficazes na mitigação de APB (Annular Pressure Build Up) e aumento da segurança na integridade de poços submarinos. 

Principais Aplicações

Tubos de revestimento de poços

Galeria

Visualizar Revestimento de Espuma Esmagável

dados do produto

Magni CFW (Crushable Foam Wrap)