Magni DRBM (Helically Grooved)

Magni DRBM HG (Helically Grooved)

Os flutuadores com sulcos helicoidais são o resultado de um desenvolvimento em conjunto entre Trelleborg Offshore e a Diamond Offshore Drilling para integrar a supressão VIV (vortex-induced vibration) e a redução de arrasto ao flutuador para coluna de perfuração, aumentando a eficiência da plataforma/sonda sem comprometer a segurança ou a integridade estrutural. As dimensões dos flutuadores com sulcos helicoidais são otimizadas para garantir o máximo empuxo, eliminando efetivamente a movimentação do riser, reduzindo os níveis de arrasto em ambientes offshore desafiadores quando comparados aos tradicionais flutuadores. A nova solução multifuncional integra a tecnologia de supressão de VIV e redução do arrasto dentro dos flutuadores para coluna de perfuração durante a fabricação, eliminando essencialmente a exigência de equipamentos auxiliares de supressão, minimizando os complicados e lentos procedimentos de execução e recuperação dos risers.

Redução de Arrasto

Optimized to ensure uplift while effectively eliminating riser motions and higher levels of drag in onerous offshore current environments.     Otimizado para garantir máximo empuxo, eliminando efetivamente a movimentação do riser e reduzindo os níveis de arrasto em ambientes offshores desafiadores.

Redução da Movimentação do Riser

Limita o número e a magnitude dos ciclos de tensão transferidos para o equipamento submarino, reduzindo a fadiga e aumentando a vida útil do riser.

Supressão VIV Robusta

O tempo de manuseio durante a implantação e a recuperação são equivalentes aos modelos de flutuadores tradicionais, resultando em maior segurança pessoal, maior eficiência e uma solução mais robusta.

Máximo Empuxo

A remoção mínina do material associado ao modelo de flutuador helicoidal corresponde a uma perda de flutuabilidade de apenas 2-3%, a qual pode ser facilmente recuperada.

Principais Aplicações

Para atender as necessidade de nossos clientes, nossas soluções de ponta podem ser utilizadas para as aplicações abaixo.

Coluna de Perfuração Marítima

Risers de Intervenção

Jumpers

Longos “vãos” de tubulação 

Risers de Produção 

Umbilicais

Linhas de Fluxo 

Cabos de Força

dados do produto

Magni DRBM HG

Produtos Similares

Outros produtos Trelleborg para Flutuadores de Colunas de Perfuração