Trelleborg Recebe Certificação DNV-GL por Revestimentos à Prova de Incêndio

ONS 2018

Trelleborg Recebe Certificação DNV-GL por Revestimentos à Prova de Incêndio

A Trelleborg Offshore recebeu recentemente a certificação DNV-GL por seus revestimentos Vikodeck ™ à prova de fogo. Fabricados com o material Firestop ™ nova geração, os revestimentos Vikodeck ™ recém-certificados são mais leves e finos do que qualquer outro material de proteção passiva contra incêndio disponível no mercado e podem ser adaptados para suportar várias condições químicas e mecânicas.

O Vikodeck ™ foi projetado para oferecer proteção de superfície contra explosões, jatos de fogo e fogo em poça em ambientes exigentes. O revestimento protege também contra corrosão e vibração, contribuindo para o conforto e a segurança dos funcionários. A flexibilidade do Vikodeck ™ resiste a movimentação e ao impacto que poderiam danificar a estrutura caso o sistema fosse rígido.

Christian Kolderup, Engenheiro de Projetos da Trelleborg Offshore na Noruega, afirma: “A Trelleborg está comprometida em fornecer soluções robustas e confiáveis ​​de alto desempenho que melhoram significativamente a segurança na proteção de pessoal,  equipamentos, componentes críticos e estruturas em ambientes exigentes onshore e offshore.

“Com a obtenção da certificação DNV-GL pelos materiais finos e leves Vikodeck ™, pretendemos identificar novas aplicações em outros mercados além do petróleo e gás”.

Além das propriedades à prova de  fogo, o Vikodeck ™ é resistente a impactos e capaz de suportar cargas pesadas. Ele amortece vibrações, fornece significativa redução de ruídos e tem boa resistência contra ozônio, raios UV e líquidos de processo. Por ser à base de borracha, é flexível e à prova d’água o que  minimiza o desgaste das superfícies protegidas.

Os revestimentos Vikodeck ™ podem ser aplicados em pisos, paredes, telhados ou qualquer superfície que precise de proteção. Para atender aos requisitos exigentes dos clientes em diversas aplicações, os revestimentos estão disponíveis em quatro tipos:

  • Vikodeck™ HF – Proteção certificada em conformidade com os requisitos de combate a incêndio por hidrocarbonetos. (protects according to certified hydrocarbon fireproofing requirements )
  • Vikodeck™ JF – Proteção de equipamentos e pessoal contra  jatos de fogo.  protects and insulates assets in a possible jet fire scenario
  • Vikodeck™ S – protects structures from hang fires – Proteção de estruturas em caso de situações de atraso de disparo de alarme de incêndio.
  • Vikodeck™ L – Proteção para ambientes que necessitem de isolamento acústico. 
Firestop ™ é uma proteção passiva contra incêndio usada garantir a segurança de pessoas e equipamentos, minimizando o agravamento do incêndio. Proporciona tempo para evacuação de pessoal, fechamento de equipamentos críticos e controle eficaz do incêndio. O material, a base de borracha certificada, protege as estruturas de temperaturas que excedam níveis críticos. O sistema de amortecimento e redução de ruído típico do Firestop ™ também pode proteger o equipamento de vibrações, colisões, explosões e até mesmo de terremotos. O recém-formulado material da nova geração resistente ao calor, é mais fino e mais leve que qualquer outra proteção passiva contra incêndio disponível no mercado.

A Trelleborg está equipada de maneira exclusiva para desenvolver soluções inovadoras e personalizadas com o objetivo de fornecer benefícios abrangentes, com desempenho aprimorado, maior segurança, facilidade de uso e conforto.

Para informações adicionais acesse  Vikodeck™ e Firestop™.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Saiba mais em:

www.trelleborg.com/offshore

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Serviço de Imprensa:

Este artigo está disponível para download em inglês. Para maiores informações acesse:

www.trelleborg.com

E-mail: news@trelleborg.com