Polycell Plus
Especificações
INK COMPATIBILITY | PRINTING SURFACE COLOUR |
THICKNESS (mm) | AVERAGE LOAD VALUE N/cm2 @ 0,23 mm Indentation |
SURFACE ROUGHNESS (Ra micron) |
ELONGATION (%) | TENSILE STRENGTH (N/mm) | WATER & SOLVENT PROTECTION | NEW TECHNOLOGY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hybrid | Light Green |
1,95 |
250 |
0,8 |
<0,9 |
>60 |
Yes |
Dynatech System |
ADDITIONAL INFORMATION | ||||||||
APPLICATIONS | Suitable also for packaging printing |
Downloads
Mantenha contato
Dúvidas sobre nossos produtos e serviços ou como obtê-los?
Envie uma carta Mail Us