cd1

A Trelleborg Lança o PS1000, Nova Geração de Pneu Superelástico, para Movimentação de Material

PS1000_transparent_tires_x2_1024
A Trelleborg Lança o PS1000, Nova Geração de Pneu Superelástico, para Movimentação de Material

A Trelleborg lança o pneu Superelástico PS1000, uma solução de alta performance para manuseio de materiais. Mais do que apenas um pneu, é um produto de última geração, com qualidade superior para aumentar o desempenho das empilhadeiras, contendo a tecnologia Pit Stop Line, que é um indicador de desgaste, além de compostos especiais e um novo desenho para garantir maior durabilidade, eficiência e segurança para os operadores, reduzindo o custo total do produto e impacto ambiental.

Lorenzo Ciferri, VP de Marketing e Comunicação da Trelleborg explica: “O PS1000 é uma novidade emocionante para a Trelleborg e para a indústria de pneus. Integramos a nossa inovadora tecnologia Pit Stop Line em um pneu sólido press-on para máximo desempenho, conforto e vida útil. Nossos estudos mostram que o PS1000 dura até 30% mais do que outros pneus do mercado, o que resulta em um custo por hora muito baixo.

O PS1000 possui dois tipos de compostos especiais em sua construção interna. Um para proporcionar maior conforto e produtividade, com baixa resistência ao rolamento e aquecimento reduzido, enquanto o outro garante uma longa vida útil ao pneu. Com a adição da tecnologia Pit Stop Line, os clientes podem economizar tempo e dinheiro evitando a substituição antecipada dos pneus e tempo de inatividade desnecessário. Quando a faixa laranja altamente visível da Pit Stop Line aparece no pneu, isso indica que ele tem aproximadamente 100 horas de vida restante, então os operadores e gerentes de frota sabem com 100% de precisão quando seus pneus precisam ser substituídos.

Disponível em dois modelos, o PS1000 tem as versões lisa e de tração. A versão lisa oferece excelente estabilidade e conforto, bem como vida útil máxima, graças a sua banda de rodagem extra profunda e amortecimento inovador, juntamente com seu formato lateral côncavo exclusivo. A versão de tração oferece os mesmos recursos, mas com maior tração para otimizar o desempenho em piso molhado.

Ambas as versões, lisa e de tração, podem ser fabricadas com diferentes compostos - polivalente, não deixa marcas, eletricamente condutivo, ProHD ou Protex - tornando os pneus adequados para inúmeras aplicações. A nova linha estará disponível no mercado global nos próximos meses, começando com a versão lisa em setembro de 2020, seguida pela versão de tração no primeiro trimestre de 2021.

Lorenzo Ciferri acrescenta: “Os pneus de movimentação de materiais são as engrenagens que mantêm as cadeias de suprimento em ritmo acelerado para o crescimento das indústrias globais. Os principais benefícios do PS1000 se traduzem em desempenho superior para usuários profissionais de manipulação de materiais, garantindo segurança, estabilidade e produtividade em várias aplicações.”. Saiba mais sobre o PS1000 no site da Trelleborg

Download the Press Kit