cd1

Trelleborg expandirá a linha de pneus radiais EMR para carregadeiras e basculantes

TWS-EMR1051-1042-1024x575
Trelleborg Wheel Systems se prepara para lançar novas adições à sua gama EMR de pneus radiais para movimentação de terras em aplicações críticas de construção. As novas medidas de pneus para as linhas EMR 1042 e EMR 1051 serão lançadas no mercado no início de 2021, proporcionando melhor produtividade, mais conforto para o operador e maior durabilidade do pneu.

Marcello Mantovani, Gerente de Produto de Pneus para Construção na Trelleborg, comenta: “Muito similar ao nosso pneu EMR1025 para todas as estações, a linha expandida EMR traz o mais avançado design e engenharia de ponta utilizados em nossos pneus para aplicações industriais. Como líder industrial no mercado de pneus especializados, a Trelleborg busca continuamente novas soluções que aumentem a produtividade de nossos consumidores. Os pneus EMR 1042 e EMR 1051 oferecem tração superior, maiores proteção contra danos e durabilidade, além de uma carcaça e parede lateral reforçadas para estender a vida útil do pneu e aumentar o conforto do operador.”

Projetada para caminhões basculantes articulados e carregadeiras de rodas, a linha EMR 1042 maximiza a eficiência das operações de transporte em poços abertos e pedreiras, trabalhos de construção e terraplanagem. Feito para durar, o pneu tem uma proteção reforçada com anel de borracha nas paredes laterais e uma carcaça robusta. Areia, rocha, cascalho e terra não são páreos para sua aderência e tração excepcionais. A linha EMR 1042 terá como oferta as novas medidas 23.5R25 e 26.5R25, além da atual 29.5R25.

Incorporando uma avançada tecnologia em seu design, a linha EMR 1051 proporciona aos seus consumidores a melhor solução possível em pneus para aplicações de carregamento intensivo. Assim como a linha EMR 1042, sua banda de rodagem para múltiplas superfícies oferece a aderência perfeita onde é mais necessário, seja operando em poços abertos e pedreiras, canteiros de obras ou terraplanagem. Desenvolvido com um composto de última geração, carcaça radial robusta e uma banda profundíssima, o EMR 1051 otimiza a distribuição da carga e a vida útil do pneu enquanto aumenta o conforto na condução e eficiência de combustível.

As novas medidas da gama EMR 1051 incluem 20.5R2523.5R25, 26.5R25e 29.5R25.

Para obter mais informações sobre a extensão da linha EMR visite:

EMR 1042: https://www.trelleborg.com/pt/wheels/produtos--e--solucoes/pneus-parao-movimentar-a-terra/camies-articulados/emr-1042  

EMR 1051:  https://www.trelleborg.com/pt/wheels/produtos--e--solucoes/pneus-parao-movimentar-a-terra/retroescavadoras/earth-moving-radial-tires-1051

 

Download the Press Kit