Nowa aplikacja Trelleborg TLC Plus.
Stosując odpowiednie ciśnienie w oponach można obniżyć koszty zmienne o nawet 20%. Aplikacja TLC Plus jest opartym na czujnikach, zaawansowanym systemem kontroli, który mierzy różnicę między optymalnym i bieżącym poziomem ciśnienia w oponach twojego ciągnika.
TLC Plus jest opartym na czujnikach, zaawansowanym systemem kontroli i pomiaru ciśnienia w ogumieniu. Zastosowanie odpowiedniego ciśnienia w oponach umożliwia obniżenie kosztów zmiennych o nawet 20%, poprawiając równocześnie ochronę upraw i bezpieczeństwo pracy. Zwiększ swą produkcję rolną dzięki aplikacji TLC Plus. Ogranicz zużycie paliwa równocześnie zapewniając lepszą przyczepność i obfitsze plony
Podczas gdy standardowe aplikacje TLC obliczają prawidłowe ciśnienie dla każdego zastosowania, TLC Plus kontroluje ciśnienie w oponach całej floty i, jeśli jest to konieczne, zaleca wykonanie odpowiednich regulacji. Dzięki aplikacji TLC Plus masz dostęp do danych ciągnika nie tylko wtedy, gdy znajdujesz się w jego pobliżu, ale również zdalnie, z twojego biura.
Dowiedz się, jak prawidłowo skonfigurować zestaw TLC Plus i jak najlepiej wykorzystać Twoje opony!
Po zaprezentowaniu na EIMA 2018 i LAMMA 2019 nowa aplikacja TLC Plus Trelleborg Wheel Systems jest już dostępna do pobrania w App Store i Google Play. Zaawansowany, oparty na czujnikach system kontroli mierzy potencjalne różnice ciśnienia między ciśnieniem optymalnym a rzeczywistym ciśnieniem powietrza w oponach oraz dzięki wykorzystaniu łączności bezprzewodowej przekazuje te informacje do urządzenia mobilnego lub komputera użytkownika. Nowe narzędzie cyfrowe będzie prezentowane w centralnym punkcie stoiska C021 na targach SIMA 2019, które odbędą się w Paryżu we Francji w dniach 24-28 lutego.
Pragniesz uzyskać więcej informacji na temat aplikacji TLC Plus? Zostaw nam swój numer telefonu, oddzwonimy do ciebie tak szybko, jak to będzie możliwe.