30.11.2020
Trelleborg Wheel Systems rozszerzył swoją ofertę opon Brawler HPS (High Performance Solid) do ładowarek teleskopowych o linię COMFORT. Opony do ładowarek teleskopowych i kompaktowych ładowarek kołowych zostały zaprojektowane w celu zmniejszenia wibracji i poprawy wygody operatora w zastosowaniach związanych z odpadami i recyklingiem. Ta nowa linia pełnych opon maksymalizuje komfort jazdy, zapewniając jednocześnie najlepsze możliwe osiągi w wymagających warunkach.
Alessio Bucci, Starszy Menedżer ds. Marketingu Produktu w Trelleborg Wheel Systems, mówi: „Zastosowania związane z odpadami i recyklingiem są niezwykle wymagające dla opon, które mogą ulec uszkodzeniu lub przebiciu podczas pracy. Standardowe, pełne opony zapewniają większe bezpieczeństwo i nie wymagają konserwacji, ale często odbywa się to kosztem komfortu operatora. Teraz, wraz z wprowadzeniem linii Trelleborg COMFORT do ładowarek teleskopowych i kompaktowych ładowarek kołowych, kierowcy będą mogli cieszyć się bardziej miękką jazdą dzięki zwiększonej amortyzacji i mniejszym wibracjom ”.
Opony Trelleborg z linii COMFORT, charakteryzujące się szerokim śladem, zapewniają lepszą trakcję w porównaniu do standardowych opon pełnych. Szeroka, płaska konstrukcja bieżnika zapewnia doskonałą stabilność i przedłużone godziny pracy, a głębokie klocki zapewniają trzykrotnie większą odporność na zużycie niż opona pneumatyczna.
„W Trelleborgu wierzymy, że komfort operatora ma zasadnicze znaczenie dla wydajności pracy. Po uzyskaniu bardzo pozytywnej reakcji rynku na naszą linię Brawler 25-calowych HPS Soft Ride, zdecydowaliśmy się rozszerzyć koncepcję na naszą mniejszą 24-calową gamę opon HPS do ładowarek teleskopowych i kompaktowych ładowarek kołowych ”- dodaje Bucci.
Opony są dostępne w rozmiarach: 43x15-24; 47x17-24; 13.00-24; 14.00-24.
Więcej informacji o linii COMFORT Trelleborg można uzyskać odwiedzając stronę:
Operatorzy maszyn mogą znaleźć swojego najbliższego dealera na stronie www.trelleborg.com/pl/wheels/dealer--locator.