Maszyny budowlane i górnicze
Opony i koła Trelleborg Construction są projektowane, produkowane i dystrybuowane dla szerokiej gamy urządzeń, takich jak ładowarki kołowe, ładowarki teleskopowe, podnośniki koszowe, zgarniarki i wiele innych.
W firmie Trelleborg Wheel Systems jesteśmy całkowicie zaangażowani w projektowanie, rozwój, produkcję i dystrybucję najwyższej jakości opon i kół budowlanych na całym świecie, na potrzeby budownictwa, górnictwa, branży zarządzania odpadami i recyklingu.
Seria OTR (opony budowlane) firmy Trelleborg obejmuje gamę opon, gąsienic i kół stworzonych na potrzeby najbardziej wymagających warunków pracy maszyny.
Zaprojektowane i dopracowane zawsze do potrzeb ekstremalnych warunków, nasze produkty są przetestowane w terenie. Dzięki temu możemy mieć pewność, że spełniają wymagania branży budowlanej, operatorów, a ponadto zapewniają doskonały łączny koszt utrzymania.
Połączenie najwyższej jakości komponentów i specjalnie dobranych wzorów bieżników skutkuje powstaniem opon, które mają większą trwałość i pomagają skrócić zbędny czas przestojów. Prawidłowo dobrane opony pomagają w maksymalizacji produktywności i wydajności maszyn.
Trelleborg zapewnia rozwiązania do ładowarek kołowych, ładowarek ze sterowaniem burtowym, mini-koparek i kompaktowych ładowarek gąsienicowych, równiarek , koparko-ładowarek i ładowarek teleskopowych, podestów roboczych, koparek kołowych, a także zgarniarek i maszyn górniczych.
Funkcje zależne od danego zastosowania, obejmujące stalowe pierścienie bazowe, dają wytrzymałość i elastyczność, która umożliwia pracę pod dużym momentem obrotowym i dużymi obciążeniami, o wartościach wyższych nawet o 40% w porównaniu z oponami pneumatycznymi. Technologia Brawler Solidflex z eliptycznymi otworami zapewnia komfortową jazdę i pomaga obniżyć zużycie maszyn i zmęczenie operatora.
Podwójna szerokość i wielostopniowy bieżnik naszych opon budowlanych zapewnia wyjątkową przyczepność. Bieżnik jest zaprojektowany tak, aby minimalizować ilość gruzu wczepiającego się w bieżnik opony. Do tego nasze wysokiej jakości składniki znajdujące się w gumie bieżnika, o dużej odporności na ścieranie i zapewniające wyróżniającą żywotność opony, zapewniają większą odporność na przecięcia i odrywanie się kawałków opony.
A to jeszcze nie wszystko.
Rozumiemy, że niektóre wymagające środowiska wymagają większych opon i niestandardowych bieżników. Dlatego z ogromną przyjemnością współpracujemy z naszymi klientami, aby wyprodukować właściwą oponę, która zapewni najlepszy łączny koszt utrzymania ich firmie.
Czy jesteś gotów poznać świat opon budowlanych Trelleborg? Za pomocą naszego narzędzia do wyboru opon (Tire Selector) znajdź właściwą oponę budowlaną, która zapewni Tobie maksymalną produktywność, wydajność i komfort.
Seria OTR (opony budowlane) firmy Trelleborg obejmuje gamę opon, gąsienic i kół stworzonych na potrzeby najbardziej wymagających warunków pracy maszyny.
Zaprojektowane i dopracowane zawsze do potrzeb ekstremalnych warunków, nasze produkty są przetestowane w terenie. Dzięki temu możemy mieć pewność, że spełniają wymagania branży budowlanej, operatorów, a ponadto zapewniają doskonały łączny koszt utrzymania.
Połączenie najwyższej jakości komponentów i specjalnie dobranych wzorów bieżników skutkuje powstaniem opon, które mają większą trwałość i pomagają skrócić zbędny czas przestojów. Prawidłowo dobrane opony pomagają w maksymalizacji produktywności i wydajności maszyn.
Trelleborg zapewnia rozwiązania do ładowarek kołowych, ładowarek ze sterowaniem burtowym, mini-koparek i kompaktowych ładowarek gąsienicowych, równiarek , koparko-ładowarek i ładowarek teleskopowych, podestów roboczych, koparek kołowych, a także zgarniarek i maszyn górniczych.
Funkcje zależne od danego zastosowania, obejmujące stalowe pierścienie bazowe, dają wytrzymałość i elastyczność, która umożliwia pracę pod dużym momentem obrotowym i dużymi obciążeniami, o wartościach wyższych nawet o 40% w porównaniu z oponami pneumatycznymi. Technologia Brawler Solidflex z eliptycznymi otworami zapewnia komfortową jazdę i pomaga obniżyć zużycie maszyn i zmęczenie operatora.
Podwójna szerokość i wielostopniowy bieżnik naszych opon budowlanych zapewnia wyjątkową przyczepność. Bieżnik jest zaprojektowany tak, aby minimalizować ilość gruzu wczepiającego się w bieżnik opony. Do tego nasze wysokiej jakości składniki znajdujące się w gumie bieżnika, o dużej odporności na ścieranie i zapewniające wyróżniającą żywotność opony, zapewniają większą odporność na przecięcia i odrywanie się kawałków opony.
A to jeszcze nie wszystko.
Rozumiemy, że niektóre wymagające środowiska wymagają większych opon i niestandardowych bieżników. Dlatego z ogromną przyjemnością współpracujemy z naszymi klientami, aby wyprodukować właściwą oponę, która zapewni najlepszy łączny koszt utrzymania ich firmie.
Czy jesteś gotów poznać świat opon budowlanych Trelleborg? Za pomocą naszego narzędzia do wyboru opon (Tire Selector) znajdź właściwą oponę budowlaną, która zapewni Tobie maksymalną produktywność, wydajność i komfort.

Kompaktowe maszyny gąsiennicowe
Poznaj nasze gąsienice odpowiednie dla minikoparek, kompaktowych ładowarek gąsienicowych i mini-wywrotek gąsienicowych.
Custom Sizes
Rozumiemy, że niektóre wymagające środowiska wymagają większych opon lub niestandardowych bieżników. Będziemy współpracować z Tobą w celu wyprodukowania odpowiedniej opony, która zapewni najlepszą łączną wartość własności.


Koła konstrukcyjne
Seria OTR firmy Trelleborg Wheel Systems to seria opon, gąsienic i kół przeznaczonych do najbardziej wymagających środowisk budowlanych na ziemi.
Narzędzia i broszury
Odkryj cyfrowe narzędzia i pliki do pobrania ze strony Trelleborg.