Nowa gama opn radialnych zaprojektowana do ładowarek teleskopowych, kompaktowych i koparko-ładowarek.
Wielozadaniowe opony TH400 są w stanie pracować na najtrudniejszych glebach, radząc sobie w najbardziej wymagających warunkach. Nowa gama opon Trelleborg zapewnia maszynom doskonałą stabilności, nawet w przypadku gdy wysięgnik jest całkowicie wysunięty do obsługi ciężkich ładunków. TH400 podnosi standardy bezpieczeństwa maszyny, przy jednoczesnym zwiększaniu jej skuteczności działania.
Zaawansowane technologicznie, radialne opony TH400 wraz z wzmocnioną konstrukcją zapewniają maksymalną stabilność maszyny nawet na zboczach, zapewniając dużą zwrotność i komfort.
Konstrukcja TH400 redukuje boczne odkształcenia nawet o więcej niż 20%.
Innowacyjny wzór bieżnika TH400 został zaprojektowany tak, aby zmaksymalizować odporność na ścieranie i zużycie, zwiększając uciąg i żywotność opony, nawet na najcięższych glebach, podczas przenoszenia ciężkich ładunków.
Bark opony i kształt występów zapewnia dobrą trakcję podczas prac rolniczych o dużych obciążeniach, nawet na glebach błotnistych i miękkich.
Unikalna konstrukcja występów opony Trelleborg zwiększa zdolności samooczyszczania.
TH400 wyróżnia się niskimi parametrami oporów toczenia co w konsekwencji skutkuje niskim zużyciem paliwa i niską emisją spalin, zwiększenia rentowności działalności, przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska naturalnego.
Tire Description | Section Width | Overall Diameter | Rolling Circumference | Static Loaded Radius | Speed Radius Index | Rim | Permitted Rims | Nominal Pressure | Tread Type | Type | Tube | LOAD CAPACITY PER TIRE |
Tire Book
Znajdź wszystkie informacje techniczne o ofercie Trelleborg oraz przydatne porady, by w pełni wykorzystać możliwości opon. Zobacz najnowsze zdjęcia i filmy o produktach i rozwiązaniach Trelleborg.