Opony do kombajnów i urządzeń do zbioru plonów
Firma Trelleborg Wheel Systems zajmuje się produkcją i dystrybucją szerokiej gamy opon do kombajnów zbożowych i silosokombajnów, jak również opon do kombajnów do zbioru bawełny i trzciny cukrowej oraz wielu innych rodzajów kombajnów.
Naszym celem jest opracowywanie najlepszych w swojej klasie opon do kombajnów zbożowych, które pomagają producentom rolnym optymalizować wydajność prowadzonych prac rolniczych.
Opony Trelleborg przeznaczone do maszyn do zbioru plonów chronią strukturę gleby i pozwalają na zwiększenie plonów przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska naturalnego. Nasze opony do kombajnów wpisują się w koncepcję zrównoważonego i precyzyjnego podejścia do rolnictwa. Stanowią one właściwy wybór, jeśli chce się zwiększyć produktywność gospodarstwa rolnego oraz zoptymalizować bezpieczeństwo i komfort pracy operatorów przy jednoczesnym obniżeniu całkowitych kosztów operacyjnych. Mogą one pracować nawet w najtrudniejszych warunkach roboczych.
Najnowsza generacja naszych opon do kombajnów zbożowych, silosokombajnów oraz kombajnów do zbioru bawełny, trzciny cukrowej i winogron opiera się na najbardziej zaawansowanych technologiach i doświadczeniu firmy Trelleborg w projektowaniu opon do maszyn rolniczych.
Nowy wzór bieżnika w połączeniu z zaawansowaną konstrukcją osnowy sprawia, że nasze opony do kombajnów mogą przenosić bardzo duże obciążenia nawet przy niskim ciśnieniu.
Wszystkie opony są projektowane wspólnie z wiodącymi światowymi producentami maszyn do zbioru plonów.
Szersza powierzchnia styku opony z podłożem zapewnia lepsze zdolności opony do pracy na miękkim podłożu niż w przypadku produktów oferowanych przez konkurencję, a ponadto pomaga chronić strukturę gleby i życie organiczne poprzez minimalizację uszkodzeń mechanicznych powodowanych przez kompresję gleby.
Przekłada się to na zwiększenie produktywności gospodarstw rolnych oraz duże oszczędności wynikające z mniejszego zużycia paliwa i większej wydajności ciągnika.
Ale to jeszcze nie wszystko.
Jesteśmy świadomi faktu, że rolnictwo będzie odgrywać w przyszłości wiodącą rolę w zakresie wyzwań związanych z ochroną środowiska. Wiemy także, jak istotne dla rolników i wiodących producentów jest posiadanie maszyn, które spełniają wymogi zrównoważonego rolnictwa i korzystają z zaawansowanych technik recyklingu zwiększających produkcję energii ze źródeł odnawialnych.
Dlatego też, mimo ogólnej poprawy wydajności produkcji, nie zaniedbujemy kwestii ochrony środowiska. Nasze opony przeznaczone do maszyn do zbioru plonów są produkowane z ekologicznych materiałów, a ponadto cechują się zaawansowaną koncepcją bieżnika i stopki oraz nową konstrukcją ścianki bocznej. Umożliwia to redukcję emisji CO2 nawet o 6% w stosunku do opon wykonanych w standardowej technologii.
Firma Trelleborg otwiera zupełnie nowe możliwości oferowane przez opony do kombajnów cechujące się najwyższą jakością. Skorzystaj z naszej aplikacji do doboru opon aby znaleźć odpowiednie opony do kombajnów, które zwiększają wydajność pracy oraz podnoszą komfort użytkowania.
Opony według typu kombajnu
Nasza szeroka gama produktów obejmuje najlepsze w swojej klasie opony do kombajnów zbożowych, silosokombajnów, kombajnów do zbioru bawełny, trzciny cukrowej i winogron oraz wielu innych rodzajów kombajnów.
Opony uniwersalne i specjalistyczne
Firma Trelleborg ma jeden z największych na świecie asortymentów najlepszych w swojej klasie opon uniwersalnych i specjalistycznych zaprojektowanych specjalnie z myślą o maksymalnej wydajności i zrównoważonym rolnictwie.

TM3000
Nowa opona TM3000 to produkt firmy Trelleborg zaprojektowany z myślą o najnowszych i przyszłych generacjach kombajnów.

TM2000
Opona radialna do kombajnów będąca rezultatem wykorzystania najbardziej zaawansowanej technologii oraz doświadczenia firmy Trelleborg w projektowaniu opon do maszyn rolniczych.

Obręcze i systemy kompletnych kół do kombajnów
Firma Trelleborg jest światowym producentem obręczy i systemów kompletnych kół do kombajnów, które cechują się najwyższą jakością.
Rodzaje opon do kombajnów
Zapoznaj się z naszą szeroką gamą opon do kombajnów zbożowych, silosokombajnów, kombajnów do zbioru bawełny oraz wielu innych rodzajów kombajnów.

Opony radialne i diagonalne do kombajnów
Zapoznaj się z nową generacją naszych opon radialnych i diagonalnych do kombajnów, które zostały zaprojektowane z myślą o zapewnieniu znakomitego komfortu i stabilności.

Opony o właściwościach samoczyszczących do kombajnów
Zapoznaj się naszymi oponami do kombajnów cechującymi się zaawansowaną strukturą tarasowa między klockami bieżnika, która znacznie zwiększa zdolność opon do samoczyszczenia oraz usuwania błota.
Narzędzia cyfrowe i zasoby
Odkryj nowe narzędzia cyfrowe firmy Trelleborg, w tym Tire Book oraz iBrochures, albo skorzystaj z naszych porad technicznych i praktycznych.
Chciałbyś się skontaktować? Napisz do nas, a odpowiemy tak szybko, jak to tylko zdołamy.