Trelleborg i Agricolus łączą specjalistyczną wiedzę w zakresie zaawansowanej technologii, aby ulepszyć rolnictwo precyzyjne

Łącząc zalety systemu zarządzania ciśnieniem TLC+ oraz wyspecjalizowane funkcje i usługi platformy Agricolus, rolnicy mogą poprawić zarządzanie agronomiczne w swoim gospodarstwie, pracując w bardziej zrównoważony sposób. Użytkownicy mogą korzystać z modeli prognostycznych, geolokalizacji upraw i teledetekcji satelitarnej w celu monitorowania zdrowia upraw, zapobiegania szkodnikom i chorobom oraz redukcji kosztów zmiennych o ponad 20% poprzez zastosowanie odpowiedniego ciśnienia w oponach.
Paolo Pompei, Prezes Trelleborg Wheel Systems, stwierdza: „Jako firma jesteśmy podekscytowani, że możemy kierować przyszłością rolnictwa. Wierzymy, że tworząc tę nowo zintegrowaną platformę z Agricolus, możemy zainspirować większą liczbę rolników do wykorzystania innowacji technologicznych w celu poprawy ich działalności. Współpracując z najbardziej obiecującymi deweloperami i firmami rozpoczynającymi działalność, możemy przekazać najmądrzejsze rozwiązania cyfrowe w ręce rolników, aby zapewnić bardziej zrównoważone rolnictwo precyzyjne”.
Andrea Cruciani, dyrektor generalny Agricolus, dodał: „Ta nowa zintegrowana platforma cyfrowa potwierdza i wzmacnia strategiczne partnerstwo z Trelleborgiem. Nasza współpraca jest wynikiem wspólnej wizji przyszłości rolnictwa, w której kluczową rolę odgrywa zrównoważony rozwój. Chcemy promować transformację cyfrową w sektorze rolnym, zapewniając rolnikom łatwe w użyciu, dostępne i innowacyjne technologie wspierające ich codzienną pracę w polu”.
Trelleborg i Agricolus kontynuują łączenie swojej wiedzy, zasobów i technologii po podpisaniu umowy partnerskiej w 2019 r., aby wspierać cyfryzację rolnictwa poprzez tworzenie innowacyjnych rozwiązań opartych na chmurze.
Agricolus to innowacyjny start-up opracowujący rozwiązania dla rolnictwa cyfrowego. Została założona w 2017 roku w Perugii w Umbrii – „zielonym sercu” Włoch – i ma na celu wspieranie rolników, organizacji i specjalistów z tego sektora w uproszczeniu i usprawnieniu ich pracy w terenie przy użyciu najnowocześniejszych technologii gromadzenia danych i analizy.
Dowiedz się więcej na
www.trelleborg.com/pl-pl/wheels/zasoby-i-narz%C4%99dzia/opon-rolniczych-i-lesnych/tlcplus