Przystanek Trelleborg w Belgii na Road Show 2016 Opony Rolnicze

Przystanek Trelleborg w Belgii na Road Show 2016 Opony Rolnicze

Kolejny przystanek w Europie w ramach Trelleborg Road Show 2016 dla opon rolniczych miał miejsce na evencie Q-Demo w Waremm, w Belgii, w dniach 17-18 września. Dwa terenowe pokazy dziennie  zaprezentowały zalety szerokiego śladu opony, podnoszącego ogólną efektywność i produktywność  działalności rolniczej.

W tym celu, dwa traktory Case CVX 195, wyposażone w różne zestawy opon przejechały po ponad 200 metrowym torze. Pierwszy z nich został wyposażony w opony Trelleborg VF 710/60R38 TM1060 i VF 600/60R28 TM1060, natomiast drugi w opony 650/65R38 TM800 i 540/65R28 TM800.

Te dwa ciągniki zostały połączone metalową liną z trzecim traktorem Case Optum 300. Lina mogła swobodnie się rozwijać z rolki, dzięki czemu każdy ciągnik przenosił najwięcej mocy na glebę, by dotrzeć do celu przed drugim. Odstęp czasu między dwoma ciągnikami był mierzony, a aplikacja komputerowa obliczała uzyskane oszczędności.

Przystosowana do pracy przy bardzo niskim ciśnieniu, z charakterystycznymi dla serii 60 parametrami, opona TM1060 generuje dodatkowy szeroki ślad, zapewniając poszanowanie gleby, wysoką produktywność gospodarstw rolnych i urodzajne plony, przy jednoczesnym zapewnieniu doskonałej trakcji dzięki wzorowi bieżnika ProgressiveTractionTM.

Lorenzo Ciferri, Dyrektor Marketingu Działu Opon Rolniczych i Leśnych w Trelleborg Wheel Systems, zwraca uwagę, że zagęszczenie gleby nie jest tylko kwestią bieżącej efektywności, ale również wydajności w perspektywie długoterminowej. "Dzięki szerokim śladom opon Trelleborg zmniejsza się nacisk na glebę, przy przenoszeniu tego samego obciążenia. Groźba zagęszczania gleby jest większa dzisiaj niż w przeszłości, ze względu na zwiększający się rozmiar maszyn rolniczych i Trelleborg zwraca na to ogromną uwagę. "

Zapoczątkowany w czerwcu, w Niemczech i kontynuowany do końca 2016 r. Trelleborg Road Show odwiedza targi rolnicze i wydarzenia dla specjalistów rolnictwa aż w siedmiu krajach europejskich, w Chinach i RPA, by zaprezentować najnowszą generację opon i kompletnych zestawów kół Trelleborg.