Nowa opona Trelleborg XP800 zapewnia najwyższą niezawodność w operacjach transportu materiałów

Luca Sabelli, Manager Produktu ds. Transport Materiałów w Trelleborg Wheel Systems, mówi: „Przy obecnej różnorodności operacji związanych z transportem materiałów, posiadanie odpowiedniego rozwiązania jest kluczem do maksymalizacji wydajności. W Trelleborgu pracowaliśmy unikalny system klasyfikacji opon przemysłowych, aby pomóc klientom bez wysiłku zidentyfikować, która opona odpowiada ich potrzebom w zależności od intensywności aplikacji. Opona XP800 została specjalnie zaprojektowana, tak aby być idealnym wyborem do zastosowań w średnio trudnych warunkach, zapewniając największą wydajność i minimalizując przestoje, co pozwala utrzymać koszty pod kontrolą”.
Dzięki zaawansowanej konstrukcji bieżnika, nowa opona XP800 zwiększa efektywność transportu zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz, zapewniając maksymalną wydajność. Ta innowacyjna seria opon charakteryzuje się wyjątkowo szerokim bieżnikiem i unikalnym profilem zapewniającymi minimalizację wibracji, lepsze prowadzenie i doskonałą stabilność w zastosowaniach we wnętrzach, a konstrukcja boku opony i głębokie klocki optymalizują trakcję przy operacjach na zewnątrz. Ich głęboki bieżnik wydłuża żywotność opon zmniejszając tym samym częstotliwość ich wymiany.
Wewnątrz opony XP800 zastosowaliśmy innowacyjną technologię z warstwą bazową mieszanki o strukturze włóknistej połączoną z nowym wzorem bieżnika, dzięki czemu osiągnęliśmy doskonałe osiągi opony, działając w sposób zrównoważony dla środowiska.
Opona XP800 jest produkowana z dwóch różnych mieszanek gumowych:
- uniwersalnej, standardowej, czarnej, zapewniającej bardzo dobrą odporność na zużycie, małe opory toczenia i wysokie ogólne osiągi
- niebrudzącej, specjalistycznej, białej mieszanki optymalizującej odprowadzanie ciepła i utrzymującej podłogi w czystości, bez pozostawiania śladów opon.
Seria opon Trelleborg XP800 odpowiada na kompleksowe wyzwania związane z transportem materiałów dzięki dużej gamie rozmiarów, obejmujących zarówno opony nisko profilowe, jak również 20 calowe opony do zastosowań w trudnych warunkach.
Dowiedz się więcej o gamie opon Trelleborg XP800 do wózków widłowych odwiedzając: