Trelleborg rozszerza gamę opon radialnych EMR do ładowarek i wywrotek

Marcello Mantovani, Menedżer Produktu ds. Opon Przemysłowych w Trelleborg Wheel Systems, mówi: „Podobnie jak nasza całoroczna opona EMR 1025, rozszerzona oferta EMR oferuje przełomowy design oraz najwyższe rozwiązania z zakresu inżynierii materiałowej, które charakteryzują nasze opony do zastosowań przemysłowych. Będąc liderem na rynku specjalistycznych opon, Trelleborg nieustannie poszukuje nowych rozwiązań, które zwiększają produktywność naszym klientom. Zarówno opony EMR 1042, jak i EMR 1051 zapewniają doskonałą nośność, zwiększoną ochronę przed uszkodzeniami i trwałość. A wzmocniony karkas i ochrona ścian bocznych przedłuża żywotność opony i zwiększa komfort kierowcy”.
Zaprojektowana dla wywrotek przegubowych i ładowarek kołowych, seria EMR 1042 maksymalizuje efektywność operacji transportowych w otwartych wyrobiskach i kamieniołomach, pracach budowlanych oraz przy kształtowaniu krajobrazu. Wytrzymała opona ma wzmocnioną gumową osnowę boczną i mocny karkas. Zarówno na piasku, skale, żwirze i ziemi ta gama opon wyróżnia się na rynku wyjątkową trakcją i nośnością. Nowe rozmiary EMR 1042 będą obejmowały 23.5R25 i 26.5R25, prócz obecnego rozmiaru 29.5R25.
Dzięki doskonałej technologii opon zastosowanej w jej konstrukcji, seria EMR 1051 oferuje klientom najlepsze możliwe rozwiązania w zakresie opon do zastosowań przy intensywnym obciążeniu. Podobnie jak w przypadku serii EMR 1042, jego wielopowierzchniowy wzór bieżnika zapewnia doskonałą przyczepność tam, gdzie jest to najbardziej potrzebne, niezależnie od tego, czy działa w otwartych wyrobiskach i kamieniołomach, na placach budowy czy przy kształtowaniu krajobrazu. Wyprodukowana z najnowocześniejszej mieszanki, o mocnej radialnej osnowie i wyjątkowo głębokim bieżniku, EMR 1051 optymalizuje rozkład obciążenia i żywotność opon, jednocześnie zwiększając komfort jazdy i oszczędność paliwa.
Nowe rozmiary w gamie EMR 1051 to 20.5R25, 23.5R25, 26.5R25, and 29.5R25.
Więcej informacji na temat rozszerzonej gamy EMR można znaleźć na stronie:
EMR 1051: https://www.trelleborg.com/pl/wheels/produkty--i--rozwi%C4%85zania/opony-do-transportu-naziemnego/ladowarka-kolowa/earth-moving-radial-tires-1051
Donwload the Press Kit in all local languages