Trelleborg wprowadza na rynek nową, wytrzymałą oponę do robót ziemnych EMR1031 do prac załadunkowych

Marcello Mantovani, Product Manager Construction w Trelleborg Wheel Systems, mówi: „Opona EMR1031 umożliwia operatorom robót ziemnych, którzy pracują w kamieniołomach lub w odkrywkach, na budowie lub przy kształtowaniu krajobrazu, uzyskać dużą przyczepność do podłoża, gdy tego najbardziej potrzebują. To jedno z naszych najlepszych rozwiązań, które pomaga naszym klientom prowadzić prace ziemne z łatwością, komfortem i krótszymi przestojami”.
Opona EMR1031 ma szeroką powierzchnię styku bieżnika z podłożem, która zapewnia do 7% większą stabilność i mniej wibracji w porównaniu z innymi oponami klasy premium. Nowa wzmocniona mieszanka jest o 20% bardziej odporna na przecięcia i zużycie, co skraca przestoje maszyny i skutkuje niższymi kosztami eksploatacji. Głęboki wzór bieżnika zapewnia dłuższą żywotność opony, lepszą przyczepność i samooczyszczanie podczas użytkowania, nawet na piaszczystym lub błotnistym terenie.
Aby zmniejszyć wpływ na środowisko, opona EMR1031 jest wyposażona w nadający się do bieżnikowania karkas, maksymalizując inwestycje klientów w zrównoważony sposób. Długotrwałe osiągi, duża przyczepność, doskonała kontrola i zapobieganie uszkodzeniom opon zapewniają operatorom lepszą wydajność, stabilność i komfort, na które mogą liczyć w najbardziej wymagających zastosowaniach.
Dowiedz się więcej o cechach opon Trelleborg EMR1031 tutaj:
www.trelleborg.com/pl-pl/wheels/produkty-i-rozwiazania/budowlane-i-gornicze/opony-do-transportu-naziemnego/ladowarka-kolowa/earth-moving-radial-tires-1031.