Uszczelnienie dwustronnego działania do zastosowań statycznych i dynamicznych. Dostępne w różnym wykonaniu np. nitryl (kauczuk nitrylowy), kauczuk fluorowy (FKM), polipropylen etylenowy (kauczuk etylenowo-propylenowy), chloropren, silikon, fluorosilikon, poliuretany, itp dostępne są w zakresie od 70 do 90 stopni twardości wg Shore'a, niskim współczynniku tarcia i odporne na zużycie ścierne i ekstruzję. Dostępne materiały spełniają normy ISO 3601, AS 568 A, BS 1806, BS 4518 i inne obowiązujące na rynku.Katalog elektroniczny (metryczny) Katalog elektroniczny (wymiary calowe)