Trelleborg 4-Piece Lock Ring Wheels

4-Piece Lock Ring Wheel

De 4-delige Lock Ring velgen van Trelleborg zijn ontworpen voor gebruik in de zwaarste omstandigheden.

Trelleborg_Wheels_4-Piece_200x281

Trelleborg 4-delige Lock Ring velgen

Trelleborg is een toonaangevende leverancier van hoogwaardige samengestelde velgen voor industriële toepassingen zoals materiaaltransport, industriële aanhangwagens, multifunctionele voertuigen, grondafhandelingsapparatuur, hoogtewerkers, bouwmachines en vele andere. Onze samengestelde velgen kunnen worden ontworpen volgens specifieke OEM-vereisten, of kunnen worden afgestemd op uw individuele behoeften.

Trelleborgs 4-delige Lock Ring velgen zijn ontworpen voor gebruik in de zwaarste omstandigheden.
• Heftrucks & industriële aanhangwagens
• Geschikt voor volrubber- & luchtbanden
• Kunnen worden gebruikt voor LOC-versies van volrubberbanden of kunnen worden bevestigd met loc ringen
• Oplossingen voor enkelvoudige of dubbele montage

Downloads

Industrial Wheels

 

Downloaden (pdf)

Technische data

8"–15"

Diameter Wheel Size Tire Size
4 2.50C-4 3.00-4
2.50C-4 4.00-4
8 3.00D-8 15x4½-8
3.00D-8 4.00-8
3.00D-8 5.00-8
4.33R-8 16x6-8
4.33R-8 18x7-8
9 4.00E-9 140/55-9
4.00E-9 6.00-9
6.00E-9 21x8-9
10 5.00F-10 180/60-10
5.00F-10 6.50-10
5.50F-10 6.50-10
5.50F-10 7.50-10
6.50F-10 200/50-10
6.50F-10 23x9-10
12 5.00S-12 6.00-12
5.00S-12 7.00-12
8.00G-12 23x10-12
8.00G-12 27x10-12
10.00G-12 315/45-12
15 5.5-15 7.00-15
5.5-15 7.50-15
5.5-15 8.25-15
6.0-15 7.00-15
6.5-15 7.50-15
6.5-15 8.25-15
7.0-15 250-15
7.0-15 28x9-15
7.5-15 250-15
8.0-15 300-15
9.75-15 355/45-15
9.75-15 355/50-15
9.75-15 355/65-15
11.0-15 400/60-15

  

20"– 24"

Diameter Wheel Size Tire Size
20 6.5-20 8.25-20
6.5-20 9.00-20
7.0-20 10.00-20
7.0-20 9.00-20
7.5-20 10.00-20
7.5-20 31x10-20
7.5-20 31x12-20
7.5-20 36x14-20
8.0-20 10.00-20
8.0-20 11.00-20
8.0-20 12.00-20
8.5-20 12.00-20
10.0-20 12.00-20
10.0-20 355/50-20
10.0-20 40x14-20
16.0-20 465/55-20
24 8.5-24 12.00-24
10.0-24 12.00-24
10.0-24 14.00-24

Contacteer ons

Vraag het aan onze experts. Wij helpen u graag om de juiste oplossing voor uw bedrijf te vinden.

*
*
*
*
*
*
*